TFM 08 2125.220
Transponder
| Serie | TFM |
| Geschikt voor | RFM |
| Chip | TagIT HFI |
| Werkfrequentie | 13,56 MHz |
| Geheugengrootte | 256 B |
| Geheugenblok | 32 St. |
| Bouwvorm | Kaart |
| Afmeting (b x h x l) | 54 mm x 1 mm x 86 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | PET |
| Nettogewicht | 50 g |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -35 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67 |
| Geldige norm | ISO 15693 |
| Douanetariefnummer | 85235200 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27280402 |
| ECLASS 10.0 | 27280402 |
| ECLASS 11.0 | 27280402 |
| ECLASS 12.0 | 27280402 |
| ECLASS 13.0 | 27280402 |
| ECLASS 14.0 | 27280402 |
| ECLASS 15.0 | 27280402 |
| ECLASS 16.0 | 27280402 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002996 |
| ETIM 7.0 | EC002996 |
| ETIM 8.0 | EC002996 |
| ETIM 9.0 | EC002996 |
| ETIM 10.0 | EC002996 |
| UNSPSC 26.08 | 43211710 |