HT20-15F/4.FL

Sensor achtergrondonderdrukking

Productnummer: 50156049

Verwachte levertijd: 20 werkdagen
Icon Icon Icon
Serie 20 flat
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
zwart-wit-fout < 7%
Bedrijfsbereik gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% 0,001 ... 0,015 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% 0,002 ... 0,015 m
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% 0,002 ... 0,014 m
Bereiklimiet 0,01 ... 0,015 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Vast ingestelde reikwijdte 0,015 m
Straalverloop Focustype: bij 15 mm
Lichtbron PinPoint LED, Rood
Golflengte 630 nm
LED-groep Vrije groep (volgens EN 62471)
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 4 mm [15 mm]
Type lichtvlekgeometrie rond
Minimaal waarneembare objectgrootte type.: 0,2 mm
Lichtstraaluitgang Frontaal
Bluscircuit Ompoolbeveiliging
Overbelastingsbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 10 %, van UB
Nullaststroom 15 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelspanning, typisch 30 V
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelfrequentie 1.000 Hz
Aanspreektijd 0,5 ms
Einschaltverzögerung <100 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 2.000 mm
Materiaal mantel PVC
Kabelkleur zwart
Aantal aders 3 -draads
Aderdoorsnede 0,1 mm²
Afmeting (b x h x l) 14 mm x 20,5 mm x 4,2 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PBT+ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 10 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging, 2 x ø 2,2 mm
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen CE
c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD-model - zip
Conformiteitsverklaring CE - pdf