RDH 242 00

RFID schrijf-/leesapparaat

Productnummer: 50150662

Direct beschikbaar

Icon Icon
Serie RDH 200
Werkfrequentie 13,56 MHz
Functies I/O
LED-indicatie
Leespoort-besturing
parametreerbare bedrijfsmodi
Schrijf-leesreikwijdte, max. 120 mm
Transponder leesbaar ISO/IEC 14443A/B
ISO/IEC 15693
NFC Typ 2, 5
Voedingsspanning UB 18 ... 36 V, DC
Opgenomen vermogen, max. 2 W
Geheugentoegang Read/Write
Type IO-Link
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie I/O
IO-Link
PWR
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 99 mm x 42 mm x 68 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Nettogewicht 120 g
Kleur behuizing Rood
zilver
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Omgevingstemperatuur bedrijf -32 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 85 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 0 ... 90 %
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen EU
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280401
ECLASS 8.0 27280401
ECLASS 9.0 27280401
ECLASS 10.0 27280401
ECLASS 11.0 27280401
ECLASS 12.0 27280401
ECLASS 13.0 27280401
ECLASS 14.0 27280401
ECLASS 15.0 27280401
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC002998
ETIM 7.0 EC002998
ETIM 8.0 EC002998
ETIM 9.0 EC002998
ETIM 10.0 EC002998
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
IODD - V1.1 - zip
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - WPC ETA - pdf