Base-H IT 2105i

Basisstation

Productnummer: 50155849

Direct beschikbaar

Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Type Basisstation
Geschikt voor Mobiele 2D-codelezer serie IT 2105i
Voedingsspanning UB 4,5 ... 5,5 V, DC
Technologie Laadcontacten
Type PS/2
RS 232
USB
Aantal aansluitingen 3 St.
Bluetooth-reikwijdte Klasse 1
Bluetooth-versie 4.2
Functie Configuratie-interface
Data-interface
Spanningsvoorziening
Type aansluiting RJ41
Functie Spanningsvoorziening
Type aansluiting Jack stopcontact
Type aansluiting Bluetooth
Afmeting (b x h x l) 102 mm x 80 mm x 250 mm
Behuizing kunststof UL 94-V0
Nettogewicht 373 g
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Valhoogte 1 m
Meting ten opzichte van Betonvloer
Beschermingsgraad IP 65
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280105
ECLASS 13.0 27280105
ECLASS 14.0 27280105
ECLASS 15.0 27280105
ECLASS 16.0 27280105
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002997
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 43211701
Conformiteitsverklaring CE - pdf