LS3C/8X-1000-M12

Zender-ontvanger systeem zender

Productnummer: 50157130

Op aanvraag
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 3C
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Zender
Speciale uitvoering Activeringsingang
Bedrijfsbereik 0,05 ... 8,5 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0,05 ... 10 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Straalverloop divergerend
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 632 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep Vrije groep (volgens EN 62471)
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 4 mm [100 mm]
Type lichtvlekgeometrie rond
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 20 mA
Aantal activeringsingangen 1 St.
Type Activeringsingang
Gereedheidsvertraging 300 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 1.000 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Aderdoorsnede 0,2 mm²
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC-ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 45 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Aanbevolen aandraaimoment voor bevestiging M3 0,9 N·m
Materiaalverdraagzaamheid ECOLAB
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD-model - zip
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf