BCB G30 H47 L200

Barcodeband

Productnummer: 50106468

Verwachte levertijd: 4 werkdagen
Type Standaardband
Geschikt voor Barcodepositioneringssysteem serie BPS 8
Barcodepositioneringssysteem serie BPS 300i
Barcodepositioneringssysteem serie FBPS 600i
Afmeting (h x l) 47 mm x 200.000 mm
Rastermaat 30 mm
Nettogewicht 2.468 g
Mechanische eigenschappen UV-bestendig
beperkt chemicaliënbestendig
krasvast
veegvast
vochtbestendigheid
Lijm Acrylaatlijm
Lijmdikte 0,1 mm
Productieproces Digitaal drukwerk
Chemische bestendigheid (bij 23 °C gedurende 24 h) Dieselolie
Heptaan
Testbenzine
Uitharding 72 h
Oppervlaktebescherming Polyester, mat
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 120 °C
Verwerkingstemperatuur 0 ... 45 °C
Aanbevolen verwerkingstemperatuur 10 ... 25 °C
Bestendigheid UV-licht
Vochtigheid
Zoutsproeinevel (150 h/5 %)
Aard van de ondergrond droog
glad
schoon
vetvrij
Douanetariefnummer 48211010
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280192
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ECLASS 16.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100