MLC530R30-3000-SPG
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
| Série | MLC 500 |
| Type d'appareil | Récepteur |
| Contenu | 2 coulisseaux BT-NC |
| Application | Protection des mains Smart Process Gating |
| Pack fonctionnel | Smart Process Gating |
| Fonctions | Arrêt qualifié Blanking fixe avec tolérance 1faisceau Blanking fixe sans tolérance Blocage démarrage/redémarrage (RES) Commutation du canal de transmission Configuration par câblage Intégration des sorties de commutation électroniques de sécurité Intégration du circuit de sécurité avec contact MaxiScan Prolongation du time-out d'inhibition Smart Process Gating |
| Type | 4, CEI/EN 61496 |
| SIL | 3, CEI 61508 |
| SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
| Niveau de performance (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 7,73E-09 par heure |
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
| Catégorie | 4, EN ISO 13849 |
| Résolution | 30 mm |
| Hauteur du champ de protection | 3.000 mm |
| Synchronisation | Optique entre l'émetteur et le récepteur |
| Protection E/S | Protection contre les courts-circuits Protection contre les surtensions |
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Consommation, max. | 150 mA |
| Sécurisation | 2 A à action semi-retardée |
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 3 pièce(s) |
| Type | Entrée de commutation numérique |
| Tension de commutation high min. | 18 V |
| Tension de commutation low max. | 2,5 V |
| Tension de commutation type | 22,5 V |
| Type de tension | CC |
| Fonction | Entrée de commande Smart Process Gating |
| Fonction | Entrée de commande, sélection du mode de fonctionnement 1 ou 5 Entrée de commande prolongation du time-out |
| Fonction | Entrée de commande, sélection du mode de fonctionnement 1 ou 5 Entrée de commande prolongation du time-out |
| Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) | 2 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation de sécurité OSSD |
| Tension de commutation high min. | 18 V |
| Tension de commutation low max. | 2,5 V |
| Tension de commutation type | 22,5 V |
| Type de tension | CC |
| Charge électrique max. | 380 mA |
| Inductance de charge | 2.000 µH |
| Capacité de charge | 0,3 µF |
| Courant résiduel max. | 0,2 mA |
| Courant résiduel type | 0,002 mA |
| Chute de tension | 1,5 V |
| Principe de commutation | Commutation à +24 V |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Principe de commutation | Commutation à +24 V |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Temps de réaction | 100 ms |
| Temps de réactivation | 100 ms |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Interface machine |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 8 pôles |
| Section de conducteur autorisée type | 0,25 mm² |
| Longueur câble de raccordement, max. | 100 m |
| Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. | 200 Ω |
| Dimensions (l x H x L) | 29 mm x 3.066 mm x 35,4 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Aluminium |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
| Matériau des capuchons | Zinc moulé sous pression |
| Poids net | 3.000 g |
| Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 |
| Type de fixation | Montage en rainure Montage sur montant Support tournant Équerres de fixation |
| Type d'affichage | Afficheur 7-segments LED |
| Nombre de LED | 3 pièce(s) |
| Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 55 °C |
| Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0 ... 95 % |
| Indice de protection | IP 65 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | S Mark TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
| Résistance aux vibrations | 50 m/s² |
| Contrôle d'oscillation selon la norme | CEI/EN 60068-2-6 |
| Résistance aux chocs | 100 m/s² |
| Contrôle des chocs selon la norme | CEI/EN 60068-2-6 |
| Brevets américains | US 6,418,546 B |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ECLASS 10.0 | 27272704 |
| ECLASS 11.0 | 27272704 |
| ECLASS 12.0 | 27272704 |
| ECLASS 13.0 | 27272704 |
| ECLASS 14.0 | 27272704 |
| ECLASS 15.0 | 27272704 |
| ECLASS 16.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |
| ETIM 10.0 | EC002549 |