MLC 530 SPG Smart Process Gating
Les barrières immatérielles de sécurité MLC 530 SPG avec Smart Process Gating offrent une alternative peu encombrante pour les sécurisations d’accès sur les lignes de convoyage. Pour cette technologie innovante, le contrôle du processus s’effectue en association avec la commande de l’installation. Cette solution ne nécessite aucun capteur d’inhibition et fonctionne de manière particulièrement fiable.
Vos avantages
- Permet une conception d'installation particulièrement compacte et peu encombrante, car aucun capteur de déclenchement supplémentaire n'est requis
- Passage fiable de la marchandise transportée, même avec un chargement incomplet ou changeant
- Aucune intervention nécessaire pour aligner les capteurs de déclenchement
- Le processus ne démarre qu'en liaison avec la commande d'installation et ne peut pas être contourné par le personnel de l'entreprise. Ceci offre une protection optimale.
- Option permettant une surveillance supplémentaire de l'état des clapets mécaniques
- Protection renforcée contre les manipulations
- Réduction des arrêts de production dus à des charges en porte-à-faux ou à des matériaux d'emballage
- Une résolution plus élevée et des distances de sécurité plus courtes sont possibles par rapport à des dispositifs de sécurité à faisceaux lumineux multiples / barrières lumineuses
Aucun capteur de déclenchement requis
Pour le Smart Process Gating, le contrôle du processus s'effectue en association avec la commande de l'installation. Un signal de commutation fourni par l'API et l'interruption du champ de protection par la marchandise transportée servent de déclencheurs pour l'activation de la fonction de Gating. Aucun capteur de déclenchement supplémentaire n'est requis.
Principe de fonctionnement et évolution du signal
La fonction de Gating (pontage du champ de protection) est activée par la séquence correcte du signal de commutation et de l'interruption du champ de protection et surveillée par la barrière immatérielle. Le Gating se termine automatiquement après le passage de la marchandise transportée ou, pour des vitesses de convoyage plus élevées, par la réinitialisation du signal de commutation.
Application
Sécurisation d'accès avec Smart Process Gating
Condition :
La sécurisation d'accès sur les convoyeurs de palettes doit empêcher les personnes d'entrer dans la zone dangereuse tout en permettant le passage de la marchandise transportée.
Solution :
Les barrières immatérielles de sécurité MLC 530 SPG avec Smart Process Gating ne nécessitent pas de capteurs d'inhibition supplémentaires pour le pontage permettant le transport de la marchandise. Ceci permet de concevoir des stations de sortie particulièrement compactes et peu encombrantes.
Sécurisation de l'accès à la cabine de peinture
Condition :
La sécurisation d'accès a pour but d'empêcher les personnes de pénétrer dans la zone dangereuse tout en permettant le transport des carrosseries dans ces zones. De plus, l'état de fermeture des clapets pendulaires doit également être surveillé.
Solution :
Les barrières immatérielles de sécurité MLC 530 SPG avec Smart Process Gating ne nécessitent pas de capteurs d'inhibition supplémentaires pour le pontage permettant le transport de la marchandise. Cette solution peu encombrante garantit une grande disponibilité et une protection élevée contre la manipulation. Grâce à la fonction de Gating partiel, la barrière immatérielle de sécurité surveille également les clapets pendulaires avec ses faisceaux supérieurs qui sont toujours actifs.
Propriétés techniques
| Particularités | MLC 530 SPG | MLC 535 SPG RR |
| Commande nécessaire / niveau de performance atteignable | PLC standard / PL d PLC de sécurité / PL e | PLC standard / PL d PLC de sécurité / PL e |
| Longueurs du champ de protection | 14 mm : 900 à 1 800 mm par pas de 300 mm 30 mm, 40 mm 150 - 3 000 mm 90 mm : 450 à 3 000 mm par pas de 150 mm | 14 mm : 1 200 mm 30 mm : 600 à 1 200 mm 40 mm : 900 à 2 100 mm par pas de 150 mm |
| Résolutions | 14 mm, 30 mm, 40 mm, 90 mm mixte (en option) | 14 mm, 30 mm, 40 mm mixte (en option) |
| Portée de fonctionnement | 10 m, 20 m | 10 m, 20 m |
| Coupe transversale du profil | 29 x 35 mm | 29 x 35 mm |
| Plage de température | -30°C à 55°C | -30°C à 55°C |
| Temps de réaction | 100 ms | 50 ms ou 100 ms |
| Fonctions | ||
| Blanking | X | |
| Gating partiel | X | |
| Arrêt qualifié | X | |
| MaxiScan | X | X |
| Résolution réduite | X |
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
- Modèle: Smart Process Gating
- Portée, max.: 0 ... 6 m
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
- Résolution: 20 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
- Modèle: Smart Process Gating
- Portée, max.: 0 ... 15 m
- Résolution: 20 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
- Résolution: 30 mm
- Hauteur du champ de protection: 150 mm
- Modèle: Smart Process Gating
- Portée, max.: 0 ... 10 m
- Résolution: 30 mm
- Hauteur du champ de protection: 150 mm
- Résolution: 30 mm
- Hauteur du champ de protection: 225 mm
- Modèle: Smart Process Gating
- Portée, max.: 0 ... 10 m
- Résolution: 30 mm
- Hauteur du champ de protection: 225 mm
- Résolution: 30 mm
- Hauteur du champ de protection: 300 mm
- Modèle: Smart Process Gating
- Portée, max.: 0 ... 10 m
- Résolution: 30 mm
- Hauteur du champ de protection: 300 mm
- Résolution: 30 mm
- Hauteur du champ de protection: 450 mm
- Modèle: Smart Process Gating
- Portée, max.: 0 ... 10 m
- Résolution: 30 mm
- Hauteur du champ de protection: 450 mm
- Résolution: 30 mm
- Hauteur du champ de protection: 600 mm
- Modèle: Smart Process Gating
- Portée, max.: 0 ... 10 m
- Résolution: 30 mm
- Hauteur du champ de protection: 600 mm
- Résolution: 30 mm
- Hauteur du champ de protection: 750 mm
- Modèle: Smart Process Gating
- Portée, max.: 0 ... 10 m
- Résolution: 30 mm
- Hauteur du champ de protection: 750 mm
- Résolution: 30 mm
- Hauteur du champ de protection: 900 mm
- Modèle: Smart Process Gating
- Portée, max.: 0 ... 10 m
- Résolution: 30 mm
- Hauteur du champ de protection: 900 mm
- Résolution: 30 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
- Modèle: Smart Process Gating
- Portée, max.: 0 ... 10 m
- Résolution: 30 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
- Résolution: 30 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
- Modèle: Smart Process Gating
- Portée, max.: 0 ... 10 m
- Résolution: 30 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
- Résolution: 30 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
- Modèle: Smart Process Gating
- Portée, max.: 0 ... 10 m
- Résolution: 30 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.350 mm