Solutions de capteurs pour machines à ramasser des balles textiles

Lors de cette étape de processus, la matière première nettoyée et séchée (par exemple, les fibres de coton) est récupérée par la machine et envoyée vers la première étape de transformation.

Bale-Plucker_700x500px

Sécurisation de la zone

Bale-Plucker_MLD_700x500px

Exigence :

Lors de l’utilisation du pick-pick, la zone de travail correspondante doit être surveillée en permanence afin de s’assurer de l’absence de toute personne et de tout obstacle. En même temps, une intégration directe dans le système de commande de la machine est nécessaire pour déclencher automatiquement les mesures de sécurité.

Solution :

Utilisation d’un dispositif de sécurité à faisceaux lumineux multiples MLD 500 avec une longue portée de fonctionnement, complété par un miroir déviant couvrant de vastes zones. Les capteurs de sécurité sont montés dans des colonnes robustes de type UDC, qui protègent la technologie des capteurs tout en facilitant l’alignement précis des capteurs photoélectriques.

Sécurisation du trajet de transport 

Bale-Plucker_LBK_700x500px

Exigence :

Le trajet de transport doit être surveillé en permanence avant et pendant le fonctionnement automatisé afin de détecter de manière fiable la présence de personnes. Les matériaux environnementaux tels que les fibres ou les particules ne doivent pas entraver la détection.

Solution :

Utilisez le robuste système radar LBK qui détecte de manière fiable les personnes, même dans des conditions environnementales difficiles et délicates (Higher Weather). Deux capteurs sont activés pour chaque direction de déplacement et peuvent être intégrés aux fonctions de sécurité du système via un contrôleur.