Colonnes de signalisation préconfectionnées
Nouvelle gamme de colonnes de signalisation pour la signalisation industrielle
Dans leur boîtier en aluminium robuste, les colonnes de signalisation de la série TL 305 permettent une signalisation très fiable grâce à leur éclairage clair et homogène. Elles sont préconfectionnées avec 1, 2, 3, 4 ou 5 segments. Avec différents modes de fonctionnement, les modèles avec interface IO-Link TL 305-IOL offrent une grande flexibilité et un choix de couleurs presque illimité. Grâce aux trois entrées de déclenchement externes, les colonnes de signalisation peuvent être utilisées immédiatement avec 8 configurations d'éclairage et de couleur prédéfinies. Les lampes de signalisation TL 305 avec une affectation des couleurs prédéfinie sont faciles à installer : chaque segment peut être commandé individuellement par des entrées numériques. Toutes les colonnes de signalisation sont disponibles avec un émetteur de signaux acoustiques en option.
Vos avantages
- Effet de signalisation puissant et bonne visibilité grâce à un éclairage homogène et clair des différents segments pour une signalisation professionnelle et une visualisation des informations, processus et états souhaités
- Utilisations variées dans les applications industrielles les plus diverses grâce à une grande flexibilité et à la possibilité de configuration individuelle (p. ex. choix de couleur par segment illimité) des variantes IO-Link
- Installation simple avec filetage M30 et connecteur M12
- Disponibilité immédiate, également pour la version IO-Link TL 305-IOL, grâce aux trois entrées de déclenchement externes
- Différents modes de fonctionnement pour une utilisation flexible de la colonne de signalisation : modes Segment Mode et Level Mode (TL 305-IOL)
- Colonne de signalisation compacte en aluminium avec un design robuste et de qualité pour l'utilisation dans les environnements industriels exigeants
Points forts
Effet de signalisation élevé
Les colonnes de signalisation de la série TL 305 se caractérisent par un effet de signalisation particulièrement élevé sur le marché. Les segments individuels génèrent un éclairage très clair, uniforme et sur toute la surface et assurent une bonne visibilité tout autour, même à grande distance.
La solution adaptée à chaque application
La gamme de colonnes de signalisation comprend des solutions adaptées à un large éventail d'applications. Les lampes préconfigurées sont disponibles avec 1 à 5 segments et, pour chacune d'elles, avec ou sans émetteur de signaux acoustiques. Pour les signalisateurs à 1 et 2 segments, les couleurs principales, le rouge et le vert, sont disponibles. Tous les modèles TL 305 sont prêts à l'emploi et disposent de couleurs prédéfinies. Chaque segment peut être contrôlé séparément via une entrée numérique. Les colonnes de signalisation TL 305-IOL dotées d'une interface IO-Link offrent une plus grande flexibilité, grâce à leurs segments contrôlables individuellement et à leurs différents modes de fonctionnement. Tous les modèles se distinguent par un boîtier en aluminium au design robuste et de qualité.
Colonnes de signalisation avec IO-Link : configuration et commande individuelles
Les nouvelles colonnes de signalisation TL 305-IOL peuvent être configurées et commandées facilement via l'interface IO-Link. Des fonctions individuelles peuvent être paramétrées même pendant le fonctionnement.
Différents modes de fonctionnement sont disponibles :
- En Segment Mode, les différents segments peuvent être commandés individuellement via IO-Link. Les couleurs, les intensités et les séquences lumineuses peuvent être configurées individuellement.
- Le Level Mode permet de visualiser les niveaux (bas-haut, haut-bas, variable ou cumulatif). La couleur d'arrière-plan (segment inactif) et celle de l'affichage du niveau (segment actif) peuvent être configurés.
- En External Trigger Mode, huit configurations prédéfinies ou définies par l'utilisateur pour les couleurs et les séquences de signalisation peuvent être commandées via les trois entrées de déclenchement externes, même sans liaison IO-Link. Les colonnes de signalisation sont ainsi immédiatement utilisables.
Application
Contrôle d'accès aux installations et bandes transporteuses
Condition :
Les zones de machines ou les sections de bandes transporteuses sont équipées de portes pour les opérations de maintenance et de nettoyage. Pendant le fonctionnement, les portes doivent rester fermées et faire l'objet d'une surveillance de sécurité.
Solution :
Des lampes de signalisation TL 305 associées à un détecteur de proximité de sécurité RD 800 surveillent l'ouverture des portes. L'ouverture d'une porte entraîne l'émission d'un avertissement visuel et/ou sonore.
Visualisation des processus logistiques et d'expédition
Condition :
Dans une installation d'expédition, des paquets sont triés. Lorsqu'une section de bande transporteuse est presque entièrement occupée par des cartons, ceux-ci doivent être retirés afin d'éviter tout incident dans le déroulement du processus.
Solution :
Les colonnes de signalisation TL 305 visualisent l'état de remplissage de la bande transporteuse. Les lampes claires et visibles de tous les côtés assurent le bon déroulement des opérations. Pour installer les lampes à la hauteur souhaitée, il est possible de visser plusieurs tubes d'extension les uns sur les autres.
Contrôle des processus sur les machines et les installations
Condition :
L'état de fonctionnement d'une machine-outil doit être surveillé. En cas de maintenance ou de problème sur l'installation, l'opérateur de la machine doit pouvoir réagir rapidement.
Solution :
Les colonnes de signalisation configurables individuellement TL 305-IOL peuvent être paramétrées de manière très flexible via l'interface IO-Link. L'état de la machine peut être signalé individuellement à l'aide de différentes luminosités, séquences lumineuses, couleurs ou tonalités.
Vue d'ensemble des colonnes de signalisation préconfectionnées :
| Type de colonne de signalisation |
TL 305-IOL |
TL 305 |
D9 |
A7 |
| Colonne de signalisation préconfectionnée ou modulaire | préconfectionnée | préconfectionnée | préconfectionnée | variantes pré-confectionnées disponibles |
| Interface | IO-Link | - | - | - |
| Diamètre ou dimensions de la colonne de signalisation | 50 mm | 50 mm | 90 mm x 194 mm x 45 mm | 70 mm |
| Tension d'alimentation UN | 18 … 30 V CC | 24 V, CC | 24 V, CA/CC, 10 % | 24 V, CC, 10 % |
| Indice de protection | IP65 (sans émetteur de signaux acoustiques) IP20 (avec émetteur de signaux acoustiques) | IP65 (sans émetteur de signaux acoustiques) IP20 (avec émetteur de signaux acoustiques) | IP 65 | IP 66 |
| Type de signalisation | acoustique, optique | acoustique, optique | acoustique, optique | acoustique, optique |
| Nombre de segments ou de calottes | 3, 4, 5 | 1, 2, 3, 4, 5 | 3 | 1, 3, 4 |
| Séquence de signalisation | Lumière permanente, lumière clignotante, flash | Lumière permanente | Lumière permanente | Lumière clignotante, lumière permanente |
| Couleurs de signalisation | Configurables individuellement | rouge, orange, vert, bleu, blanc | rouge, orange, vert | rouge, orange, vert, multicolore |
| Type de tonalité | Tonalité continue, tonalité à impulsion (deux versions) | Tonalité continue | Tonalité continue, tonalité à impulsion | Tonalité continue, tonalité à impulsion |
| Type de connexion | Connecteur M12 | Connecteur M12 | Borne | Câble avec extrémité libre, connecteur M12 |
| Matériau du boîtier | Aluminium | Aluminium | Plastique (PC) | Plastique (PC-ABS) |
| Accessoires | Socle de montage, tube d’extension, équerre de fixation | Socle de montage, tube d’extension, équerre de fixation | - |
Équerre de fixation |
Accessoires pour le montage mural et sur pied
Les colonnes de signalisation TL 305 peuvent être installées facilement (vissage M30, connecteur M12). Des accessoires adaptés simplifient le montage :
Socle de montage pour un montage facile et rapide de la colonne de signalisation.
Un tube d’extension offre la possibilité d'une hauteur de fixation variable. Plusieurs tubes d'extension peuvent être vissés facilement les uns dans les autres pour définir la hauteur individuellement.
Équerre de montage pour le montage à 90°.