33C/ 35C series

Edelstahlsensoren_Header_1400x400

Robuste et hygiénique : côté sécurité avec les capteurs en acier inoxydable

Le plus grand choix de barrages immatériels dans les boîtiers en acier inoxydable

Pour assurer des processus de production et d'emballage stables et économiques, les capteurs utilisés dans le système doivent fonctionner de manière fiable et être disponibles à long terme. Dans les environnements sensibles à l'hygiène ou humides, ainsi que dans un environnement de production difficile, les capteurs dans les boîtiers en acier inoxydable constituent le choix parfait. Ils se caractérisent par une résistance élevée à l'humidité, aux agents de nettoyage, aux fluctuations de température, à la poussière, aux copeaux ou aux vibrations, ainsi qu'aux charges mécaniques. 

Découvrez notre nouvelle gamme de capteurs de la série 33C en design hygiénique et de la série 35C en design wash-down robuste. Les deux séries complètes de boîtiers en acier inoxydable avec barrages immatériels de proximité, barrages immatériels et rétroréfléchissants comprennent également de nombreux capteurs spécialisés pour des applications particulièrement exigeantes. Avec le vaste portefeuille de différentes sources de lumière (Power PinPoint® LED, laser, infrarouge), les géométries de spots lumineux et les types de connexion, les applications dans les systèmes d'emballage, dans les machines-outils ou dans l'industrie automobile peuvent être résolues de manière fiable et économique.

Séries 33C et 35 C – Capteurs en acier inoxydable – Information produit (PDF, ~1 MB)

Série 33C : Spécialiste des procédés hygiéniques dans l'industrie alimentaire

PPIC_Serie33C_Detail_700x500px
Les capteurs de la série 33C ont été développés pour les processus de production et d'emballage sensibles à l'hygiène dans les industries alimentaires, des boissons et pharmaceutiques. Les machines et les systèmes doivent résister à des cycles réguliers de nettoyage et de désinfection intensifs avec des nettoyeurs haute pression, des températures élevées et des détergents agressifs. Les exigences d'hygiène les plus élevées s'appliquent avant l'emballage primaire, lorsque les produits ne sont pas encore protégés par le matériel d'emballage. Par exemple, lors de l'emballage de la viande, de la saucisse ou du fromage. Avec les solutions de capteurs dans la conception hygiénique spécialement développées pour ces applications, les constructeurs de machines et les fabricants de biens de consommation bénéficient d’un bon niveau de sécurité. Les contours lisses du boîtier sans trous de montage réduisent le risque de dépôts. Le montage s’effectue de manière très innovante via un embout de montage. Cela permet une connexion étanche aux gaz entre le capteur et la machine.

Aller directement à la sélection des articles

Série 35C : Robuste et polyvalent pour les processus d'emballage, l'industrie automobile et les machines-outils

PPIC_SR35C_Detail_700x500px
Les capteurs de la série 35C dans des boîtiers en acier inoxydable robustes sont particulièrement durables et résistent à des charges mécaniques élevées, ainsi qu’à des processus de nettoyage intensifs. Les capteurs optiques ont fait leurs preuves dans les applications de processus d'emballage, par exemple dans l'industrie de la boulangerie et de la confiserie, dans le remplissage de boissons et dans l'industrie alimentaire en général. Les capteurs robustes en acier inoxydable assurent également des processus stables dans d'autres domaines, tels que l'industrie automobile, les machines-outils ou l'intralogistique.

Aller directement à la sélection des articles

Vos avantages

  • Deux séries complètes dans des boîtiers en acier inoxydable avec tous les principes de fonctionnement (capteurs de proximité, barrages photoélectriques et cellules reflex sur réflecteur réfléchissantes)
  • Large gamme d'utilisations possibles grâce à un vaste portefeuille avec de nombreuses solutions spéciales pour les processus d'emballage,
    par exemple pour l'irradiation de films, la détection de verre transparent ou les systèmes de convoyeurs à plusieurs voies
  • Haute résistance dans les zones d'application difficiles ou sensibles à l'hygiène
  • Le boîtier V4A (AISI 316L) en acier inoxydable avec des surfaces lisses (≤ 0,8 Ra) empêche les dépôts de produits et la contamination bactérienne
  • Tous les matériaux du boîtier sont conformes à la FDA et autorisés pour le contact direct avec les produits alimentaires.
  • Fiabilité élevée grâce à des certifications étendues : ECOLAB, Diversey et CleanProof+
  • La classe de protection IP 69K confirme l'étanchéité des capteurs
  • Mise en service et alignement faciles grâce à la Power PinPoint®LED
  • Interface IO-Link pour un paramétrage rapide et facile, des données de diagnostic et une maintenance prédictive
  • Montage facile : les capteurs dans les boîtiers en acier inoxydable ne requièrent pas de boîtiers supplémentaires
  • Toutes les ressources à partir d'une seule source : câbles de connexion appropriés, pièces de montage et réflecteurs
Les nouvelles séries 33C et 35C dans la « petite » taille de boîtier complètent le portefeuille de capteurs miniatures en acier inoxydable des séries 53C and 55C

Points forts

Capteurs en acier inoxydable : résolveurs de problèmes pour des conditions environnementales exigeantes

Tous les composants du boîtier des nouveaux capteurs sont conçus pour le contact avec les aliments et pour les conditions environnementales difficiles dans les installations de production et de conditionnement : le boîtier en acier inoxydable V4A (AISI 316L), le couvercle optique sans verre en PMMA+ avec revêtement spécial, ainsi que les commandes d'étanchéité à la diffusion. La technologie de boîtier fermé et la plage de température étendue garantissent que les systèmes fonctionneront correctement pendant des années. Tous les matériaux du boîtier sont conformes à la FDA et autorisés pour le contact direct avec les produits alimentaires.
APIC_HT35C_Transportband_Backstrasse_700x500
Les applications dans lesquelles les capteurs sont montés au-dessus des produits non emballés sont un défi particulier de l'emballage alimentaire. Nos capteurs en acier inoxydable sont adaptés à ce domaine d'application très sensible pour plusieurs raisons : d'une part, les surfaces très lisses empêchent les résidus de produits et les bactéries d'adhérer au capteur. De plus, la peinture ou les revêtements ne peuvent pas écailler les capteurs en acier inoxydable. De cette façon, les fabricants de produits alimentaires réduisent le risque de contamination des produits pendant le processus d'emballage.

Dans l'industrie, nous voyons souvent des capteurs avec des boîtiers en plastique installés dans des conditions environnementales exigeantes. Pour s'assurer qu'ils peuvent résister aux normes d'hygiène élevées ou aux exigences mécaniques, ils sont protégés par une enceinte en acier inoxydable spécialement fabriquée et structurellement complexe. Cela n'est pas nécessaire avec nos capteurs dans des boîtiers en acier inoxydable, ce qui permet d'économiser de l'argent et des efforts lors de l'installation », explique Heidi Wacker, cheffe de produit chez Leuze.

Les environnements difficiles nécessitent des solutions parfaitement adaptées

Vos exigences en matière de machines et de systèmes, ainsi que la technologie de capteur appropriée, sont élevées : Nos capteurs vous offrent des solutions parfaitement adaptées.

Waterjet_render_700x500px

Imperméabilité

Les systèmes et les capteurs qui y sont installés sont très souvent nettoyés avec des nettoyeurs haute pression. Les capteurs sont constamment exposés à l'humidité en raison du nombre élevé de cycles de nettoyage.

  • Boîtier totalement étanche
  • Matériaux étanches à la diffusion pour couvercles optiques et éléments de commande
  • Indices de protection IP 67, IP 68 et IP 69K
Foam_render_700x500px

Exigences chimiques

Les cycles de nettoyage réguliers avec des nettoyants en mousse, des désinfectants, des nettoyants alcalins ou de base nécessitent des capteurs résistants.

Warm_cool_render_700x500px

Exigences thermiques

De fortes fluctuations de température entre la température ambiante et la température de nettoyage mettent une charge élevée sur les capteurs.

  • Tests des capteurs dans l'armoire climatique
  • Essais de choc thermique (bain-marie chaud-froid)
  • Test du jet de vapeur dans le cadre de l'approbation IP 69K
  • Plages de température de -40 °C à +70 °C

PPIC_SR33_35_Solo_render_Robust_700x500

Résistance mécanique

Dans les environnements de production exigeants, les capteurs sont exposés à la poussière, aux copeaux, aux vibrations et à d'autres contraintes mécaniques.

  • Boîtier totalement étanche
  • Boîtier robuste : aucun boîtier supplémentaire nécessaire
  • Résistance aux vibrations et aux chocs

Au cœur du sujet : Power PinPoint® LED

Les capteurs avec Power PinPoint® LED sont disponibles dans les séries 33C et 35C. La nouvelle technologie d'éclairage permet de démarrer et d'aligner rapidement et facilement les capteurs. En outre, la fiabilité du processus des capteurs optiques est augmentée lors de la détection d'objets. Le petit spot lumineux brillant, rond et homogène reflète précisément le comportement de réponse du capteur et reste constante sur toute la plage de fonctionnement du capteur. Sa taille, sa forme et son homogénéité restent inchangées.
Power PinPoint LED von Leuze: leistungsstarke LED-Technologie für präzise, zuverlässige und gut sichtbare Objekterkennung in industriellen Anwendungen
 

Toutes les ressources à partir d'une seule source : câbles de connexion, pièces de montage et réflecteurs

Dans les environnements exigeants, les capteurs, les câbles de connexion, les pièces de montage et les réflecteurs doivent répondre aux exigences élevées. Nos câbles de connexion sont approuvés pour un contact direct avec les aliments (matériaux conformes à la FDA). Les câbles atteignent le degré de protection IP 69K et résistent ainsi aux processus de nettoyage intensifs avec des nettoyeurs haute pression (important : ils doivent être installés avec un couple de serrage spécial). La certification ECOLAB confirme la résistance des câbles aux détergents agressifs. Pour les secteurs industriels exigeants en matière d’hygiène, les câbles sont disponibles en M8 et M12, ainsi qu’en longueurs de 2, 5 et 10 mètres.

PPIC_SR35_Mounting_L_700x500

Réflecteurs

Le degré de fiabilité de la détection des capteurs photoélectriques reflex dépend notamment du réflecteur sélectionné. Nous proposons des réflecteurs avec boîtiers plastique ou inox, ainsi que des adhésifs réfléchissants pour répondre à diverses exigences : Les réflecteurs relevant du segment avancé sont souvent utilisés dans les industries agroalimentaire et pharmaceutique en raison de leur résistance aux produits de nettoyage. Les réflecteurs Solidchem fabriqués en plastique résistant aux produits chimiques se caractérisent également par leur résistance aux hautes températures. Les réflecteurs du segment Extended conviennent aux zones de production où l'humidité de l'air ou les différences de température sont élevées.

PIN_Stainless-steel sensors_Graphic_en_1400px

Applications

Les séries de capteurs 33C et 35C sont conçues pour couvrir un large éventail d'applications dans l'emballage alimentaire. L'utilisation de capteurs en acier inoxydable dans les étapes du processus réduit la complexité du système et garantit une sécurité optimale. Dans les zones d'emballage où les produits sont encore non emballés, les capteurs de la série 33C sont une solution fiable. Les variantes de la série 35C conviennent sont des variantes polyvalentes robustes qui peuvent résister à des cycles de nettoyage intensifs et à des charges mécaniques. Des scanners lumineux, des barrages immatériels et des barrières lumineuses à réflexion sont disponibles dans les deux séries. La gamme est complétée par des principes de fonctionnement spéciaux conçus pour l'industrie de l'emballage alimentaire.

APIC_HT35C_Detektion_Fleischerkisten_(1)

Détection de boîtes dans la technologie des convoyeurs alimentaires

Exigence :

Dans le traitement de la viande, les produits sont transportés dans des conteneurs standardisés entre les étapes de découpe et de transformation ultérieure. Pour protéger les aliments non emballés, les systèmes et leurs composants doivent résister à des processus de nettoyage réguliers et intensifs. 

Solution : 

Les capteurs de proximité photoélectriques de la série HT35C ont été développés pour la détection d'objets dans des environnements exigeants dans l'industrie alimentaire. Le boîtier robuste en acier inoxydable est complètement étanche (indice de protection IP 69K) et résistant aux agents de nettoyage chimiques agressifs. Ceci est confirmé par les certifications selon ECOLAB, Diversey et CleanProof+.
APIC_HT35C_Detektion_wurst_durch_folie_(1)

Détection de produits à travers un film

Exigence :

Dans une machine d'emballage à flux horizontal, les produits alimentaires tels que les saucisses sont emballés dans un film. Lors du scellement et de la séparation ultérieurs du film, la position du produit doit être détectée dans le film d'emballage, qui est généralement imprimé.

Solution :

Le capteur photoélectrique à faisceau traversant super puissant LS35CI.XXR traverse même des films métallisés et détecte de manière fiable les objets présents dans l’emballage. Cela garantit que le scellement est toujours appliqué au bon endroit. Les capteurs en acier inoxydable sont complètement étanches et certifiés selon ECOLAB, Diversey et CleanProof+.

APIC_HT35C_Detektion_Apfelkisten_(1)

Détecter les objets interrompus

Exigence : 

Les produits alimentaires sont transportés dans des paniers en plastique entre les différentes étapes du processus. Le système de capteur doit détecter les conteneurs interrompus utilisés dans cette application et également résister aux conditions exigeantes dans un environnement humide.

Solution :

Pour une détection fiable des récipients perforés, des capteurs de proximité photoélectriques avec une géométrie de point lumineux spéciale sont utilisés : le capteur de proximité photoélectrique HT35C.XL est conçu pour détecter les objets perforés. Le boîtier en acier inoxydable V4A résiste à des charges mécaniques et à l'humidité élevées. Il en résulte une maintenance réduite et une durée de vie plus longue pour les capteurs.
APIC_HT35C_Transportband_Backstrasse_(1)

Détection des produits non emballés sur les bandes transporteuses

Exigence :

Dans l'industrie alimentaire, plusieurs bandes transporteuses sont disposées à proximité les unes des autres, la détection se faisant par le haut. Les capteurs montés au-dessus des produits alimentaires ouverts doivent répondre à des exigences strictes, c'est pourquoi des composants approuvés pour le contact alimentaire doivent être utilisés.

Solution :

Le capteur de référence dynamique DRT35C détecte tous les produits en utilisant la bande transporteuse comme référence. Le capteur, avec un boîtier en acier inoxydable de haute qualité avec des surfaces lisses (valeur typique ≤ 0,8 Ra), est la solution parfaite pour le montage au-dessus d'aliments ouverts. Grâce au boîtier en acier inoxydable, aucun boîtier de capteur supplémentaire n'est nécessaire.

APIC_HT35C_Detektion_Backform_(1)

Détection de produits de boulangerie non emballés sur la bande transporteuse

Exigence :

Dans le secteur de la boulangerie, les gâteaux sont transportés sur un convoyeur tampon. Pour un contrôle optimal de la bande transporteuse, les bords avant inégaux des produits doivent être détectés de manière fiable. Dans cette application sensible à l'hygiène, les capteurs doivent également détecter des produits très plats, très hauts ou brillants.

Solution :

Le commutateur photoélectrique réflexe PRK 35C est conçu pour cette tâche de détection et détecte également de manière fiable les objets brillants. Le boîtier en acier inoxydable de haute qualité est robuste aux charges mécaniques et résiste aux cycles de nettoyage intensifs.

700x500px-Abfuellung_Vers02

Détection des bouteilles dans un système de remplissage aseptique

Exigence :

Dans une usine d'embouteillage, les boissons sont embouteillées dans des conditions aseptiques. Le système aseptique subit régulièrement des cycles de nettoyage CIP (Clean in Place). Les machines et tous les composants doivent être optimisés pour cette application hygiénique exigeante.

Solution :

Le commutateur photoélectrique reflex PRK33C.PPTT3 a été développé pour la détection d'objets transparents. Le capteur en acier inoxydable de conception hygiénique est un choix optimal pour la détection de bouteilles transparentes en remplissage aseptique et pour d'autres environnements de production stériles dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique. Un boîtier particulièrement lisse sans trous de montage empêche les dépôts. Le capteur est monté de manière étanche au gaz à l'aide d'un robinet de montage.

APIC_HT35C_Kartonstapel_(1)

Détection de l'alimentation en cartons

Exigence :

Dans une machine d'encartonnage, les découpes de carton doivent être automatiquement introduites dans le processus de pliage et d'emballage. Pour ce faire, le niveau du réservoir de boîtes pliantes doit être détecté avec précision. Dans la mesure du possible, la détection doit avoir lieu indépendamment de la couleur et de la surface.

Solution :

Les scanners lumineux HT 35C.PP à réglage précis avec suppression de l'arrière-plan sont parfaitement adaptés à la vérification de la position et de la présence. La technologie Power PinPoint® LED assure un haut niveau de précision dans la détection de la pile : la taille du spot lumineux homogène est constante sur toute la plage de fonctionnement du capteur.

APIC_HT35C_Detektion_Heckklappee_(1)

Contrôle de présence pour le contrôle du robot préhenseur dans l'industrie automobile

Exigence :

Dans l'industrie automobile, les pièces en tôle formées, telles que les hayons ou les portes, sont automatiquement retirées à l'extrémité de la bande transporteuse et empilées pour un traitement ultérieur. Un capteur est utilisé pour détecter le bord avant du composant afin de contrôler le robot préhenseur.

Solution :

Les capteurs photoélectriques rétroréfléchissants PRK35C avec Power PinPoint® LED disposent d'une réserve de fonction élevée et d'une mise en service facile. Ils détectent également les objets brillants de manière très fiable. Des capteurs en acier inoxydable robustes sont un choix optimal dans cet environnement de production exigeant.

APIC_HT35C_Detektion_Bleche_Lastaufnahmemittel_(1)

Contrôle de présence

Exigence :

Par exemple, lorsque le matériau est déplacé, la présence d'une cassette de tôle est vérifiée. Après le prélèvement, il faut notamment vérifier si le dispositif de manutention de la charge a complètement prélevé le matériau pour éviter les collisions et les temps d'arrêt.

Solution :

Le commutateur photoélectrique à faisceau traversant LS35C avec Power PinPoint® LED assure une détection précise des plaques métalliques. Le boîtier en acier inoxydable robuste et résistant aux chocs est particulièrement résistant aux conditions environnementales exigeantes de l'industrie métallurgique et aux charges mécaniques.

Propriétés techniques

Aperçu de nos capteurs en acier inoxydable

Paramètre PRK33C / PRK35C LS/LE33C / LS/LE35C LS/LE33CI
LS/LE35CI
HT33C / HT35C DRT35C / DRT33C
DRT35C.R / DRT33C.R
Principe de fonctionnement Capteur photoélectrique rétroréfléchissant Barrage photoélectrique Barrage photoélectrique pour film (haute puissance et super puissance) Capteur photoélectrique à réflexion diffuse avec suppression d'arrière-plan Scanner de référence dynamique
Design de boîtier et dimensions (LxHxP) Série 33C : Design hygiénique (18,8 x 52,8 x 32,4 mm)
Série 35C : Design wash-down (18,8 x 52,8 x 32,4 mm)
Matériau du boîtier Acier inoxydable V4A (AISI 316L)
Sources lumineuses Power PinPoint® LED, rouge (type 645 nm) Power PinPoint® LED, rouge (type 645 nm) LED, infrarouge (860 nm) Power PinPoint® LED, rouge (type 645 nm) LED, rouge (645 nm)
Laser, rouge (650 nm ; laser de classe 1)

Laser, rouge (650 nm ; laser de classe 1)
Fréquence de commutation 1500 Hz (Power PinPoint® LED) 1500 Hz (Power PinPoint® LED) 100 Hz (infrarouge) 1 000 Hz (Power PinPoint® LED) 750 Hz (apprentissage 2 et 3)
500 Hz (apprentissage 1)
2500 Hz (laser)

2,500 Hz (laser rouge) 300 Hz (DRT33C.R/DRT35C.R)
Portée de fonctionnement 0,05... 14 m (Zweilinser Power PinPoint® LED) 0 … 25 m (Power PinPoint® LED) 180 m haute puissance (infrarouge)
340 m super puissance (infrarouge)
0... 1200 mm (Power PinPoint® LED) 0,05 … 0,15 m 
0 … 5 m (autocollimation)

0... 600 mm (spot lumineux XL) 0,08 … 0,4 m (détection de six lots)
0 … 3 m (détection d'objets transparents)

5... 600 mm (laser)
0... 20 m (laser Zweilinser)


IO-Link V1.1 (COM2) V1.1 (COM2) V1.1 (COM2) V1.1 (COM2) V1.1 (COM2)
Commande Potentiomètre multi-tours, bouton d'apprentissage (lentille unique), potentiomètre à 270 ° (laser) - Potentiomètre 270 ° (haute puissance LE, LS) Broche multi-tours Touche d'apprentissage
Plage de température -40 à +70°C -40 à +70°C -40 à +70°C -40 à +70°C -40 à +70°C
Indice de protection IP 67, IP 68, IP 69K IP 67, IP 68, IP 69K IP 67, IP 68, IP 69K IP 67, IP 68, IP 69K IP 67, IP 68, IP 69K
Homologations CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey
Connexion M8 (SR33C)
M12, câble, câble pigtail M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, câble, câble pigtail M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, câble, câble pigtail M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, câble, câble pigtail M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, câble, câble pigtail M12 (SR35C)