5B series
Capteurs économiquement très attrayants
Contrôles de présence pour des processus d'intralogistique et d'emballage, ainsi que dans l'industrie automobile, avec la nouvelle série 5B
Lors de la réalisation de contrôles de présence dans des processus automatisés, le système de capteur doit détecter de manière fiable différents objets. La mise en œuvre du capteur et son montage, l'alignement et le réglage doivent également être rapides et simples, d’autant plus qu'il est souvent nécessaire d'installer un grand nombre de capteurs. Par conséquent, la standardisation d'une part et l'adaptation du capteur aux besoins individuels du client d'autre part sont très importantes pour une mise en service rentable d'un système. Pour une flexibilité d'utilisation encore plus grande, des variantes avec commutation claire/foncée par potentiomètre ou protection contre l'inversion de polarité ont été ajoutées.
C'est précisément pour répondre à ces exigences que nous avons développé une génération optimisée de capteurs :
la nouvelle série 5B. Très économique Manipulation parfaite.
Vos avantages
- Utilisation flexible : Gamme complète de produits avec tous les principes fonctionnels, chacun dans des boîtiers identiques et compatibles avec le montage. Possibilité de choisir entre des barrages photoélectriques, des cellules reflex sur réflecteur et des cellules à détection directe, en fonction de l'application
- Variantes de commutation claire/foncée disponibles sur le capteur
- Boîtier : Nouveau boîtier plus compact (dimensions L x H x L : 11 mm x 32,4 mm x 20 mm) – montage compatible avec les séries précédentes – idéal pour les situations d'installation confinée. Avec indice de protection IP 67 et certifié ECOLAB
- Fixation et installation: Montage rapide et installation facile grâce à des inserts métalliques avec filetage M3
- Mise en service : Des LED de visualisation visibles à 360° garantissent une installation simple et un affichage d'état clairement visible. Alignement rapide grâce à un spot lumineux homogène et bien visible
- Paramétrage optimal : Réglage simple et adaptation à l'application grâce à un potentiomètre convivial
- Détection fiable d'objets dépolarisants : Performance optimisée pour la détection d'objets réfléchissants, sous film rétractable et brillants
- Raccordement électrique : adaptation aux besoins individuels des clients par le biais de diverses options de connexion (par exemple, câble, fiche M8, pigtail, etc.)
- Fréquence de commutation : Fréquence de commutation : fréquence de commutation plus élevée jusqu'à 900 Hz pour les barrages photoélectriques et jusqu'à 1 000 Hz pour les cellules à détection directe afin de garantir de meilleurs performances et une grande réserve de fonctionnement
- Inviolable : La commutation lumière/obscurité de la sortie de commutation peut être mise en œuvre de manière inviolable via le câblage.
Principes de fonctionnement disponibles :
Capteur photoélectrique rétroréfléchissant
Barrage photoélectrique
Cellule à détection directe
Points forts
Installation rentable
Plus le nombre de capteurs à monter sur une ligne de convoyage est élevé, plus l'aspect de la rentabilité s'avère important en termes de temps et de coûts lors de l’installation et de la mise en service.
Le concept de fixation intelligent et simple grâce à deux filetages métalliques M3 pratiques facilite le montage rapide pour l'utilisateur.
De plus, le boîtier petit et compact simplifie l'intégration dans des conditions d'installation étroites.
Pour s’adapter aux habitudes de chacun ou à la situation de montage sur site, différentes variantes de raccordement sont disponibles, par exemple avec un connecteur M8, un câble ou un connecteur pigtail.
Mise en service et réglage rapides et faciles
Des LED de visualisation visibles à 360° garantissent une installation simple et un affichage d'état clairement visible. Le simple alignement du capteur à l'aide du spot lumineux hautement visible permet également de gagner du temps et donc de réduire les coûts pour l'utilisateur. La nouvelle série 5B est également disponible avec un potentiomètre pour un meilleur ajustement du capteur. Cela permet d'adapter rapidement et facilement le capteur aux conditions changeantes de l'application.
En outre, la commutation claire/foncée de la sortie de commutation peut être réalisée de manière inviolable via le câblage.
Détection sûre, même avec des objets dépolarisants
Dans les systèmes de convoyage et de stockage, les palettes, cartons ou autres conteneurs sont souvent enveloppés dans un film, ce qui peut représenter des défis pour la technologie des capteurs. Avec la nouvelle série 5B, nous proposons des variantes optimisées spécifiquement pour ce domaine d'application. Ces capteurs garantissent une commutation fiable, même pour les objets enveloppés dans un film rétractable ou brillants.
Une plus grande flexibilité
Lors du remplacement des commutateurs, le comportement de commutation d'origine n'est pas toujours évident. Pour simplifier le choix, cette série vous permet de commuter entre le mode clair et le mode foncé en inversant simplement la polarité de la tension d'alimentation. En outre, les variantes avec ".1X" dans le numéro d'article permettent d'ajuster le comportement de commutation via un potentiomètre, même après l'installation. Le repère sur le potentiomètre indique le réglage.
Application
Vérification de la présence dans le domaine de l'intralogistique avec capteur photoélectrique rétroréfléchissant
Exigence :
Dans un centre logistique, différents conteneurs et boîtes doivent être transportés sur des convoyeurs à rouleaux très proches les uns des autres. Certaines boîtes sont également emballées sous film rétractable. Tous les objets doivent être détectés de manière fiable. Lorsque le capteur est mis en service, il doit être possible de l'installer, de l'aligner et de l'ajuster rapidement et facilement. Le spot lumineux doit être clairement visible.
Solution :
Le nouveau capteur de la série 5B peut être monté directement sur les convoyeurs à rouleaux, qui sont proches les uns des autres, grâce à son boîtier compact. Des inserts métalliques pratiques avec un filetage M3 sont utilisés pour l'installation et le montage à haute résistance. L'alignement est rapide et facile grâce à un spot lumineux homogène et très visible et à des LED d'affichage visibles à 360 °. Le réglage est réalisé de manière conviviale grâce au potentiomètre. Grâce aux performances optimisées pour la détection des objets sous film rétractable et brillants, ceux-ci peuvent également être détectés de manière fiable.
Contrôle de présence dans le domaine de la technologie d'emballage avec un barrage photoélectrique
Exigence :
Un fabricant de produits alimentaires emballe des puces dans un emballage primaire. Les emballages sont ensuite transportés sur une ligne de convoyage où ils doivent être détectés de manière sûre. Le spot lumineux doit être visible. Le statut du capteur doit également être visible à une distance de 2 m.
Solution :
Le nouveau capteur de la série 5B peut être monté horizontalement sur la ligne de convoyage et le spot lumineux est bien visible. L'état du capteur peut être vu à tout moment, même à distance de la ligne de transport, grâce aux LED d'affichage lumineuses à 360 °. L'avantage d'un barrage photoélectrique est qu'il dispose d'une très grande réserve de fonctionnement, ce qui permet une détection sûre même dans des conditions environnementales exigeantes et réduit le risque d'immobilisation des installations. La nouvelle série 5B dispose également d'une fréquence de commutation optimisée de 900 Hz.
Contrôle de présence dans l'intralogistique à l'aide d'une cellule à détection directe
Exigence :
Dans un système de distribution, des paquets sont transportés sur une bande transporteuse. Un capteur doit vérifier si les paquets sont correctement remplis. Les boîtes qui sont sous-remplies ou sur-remplies doivent être éjectées.
Solution :
La cellule à détection directe HT 5B surveille par le dessus et détecte les cartons et leur contenu avec une vitesse de commutation rapide, allant jusqu'à 1 000 Hz. Le réglage et l’ajustement sont conviviaux et sont effectués via des potentiomètres. La suppression de l'arrière-plan des capteurs garantit que seul l'objet est détecté et que la bande transporteuse est supprimée.
Détection d'une déchirure de film dans la production de cellules de batterie à l'aide de cellules à détection directe
Exigence :
Lors de la fabrication de cellules de batteries lithium-ion, des films de cuivre ou d'aluminium enroulés sur des bobines sont comprimés au cours d'un processus complexe (calandrage). Des vitesses élevées et variables peuvent entraîner une déchirure de la bande de film. Des capteurs doivent alors arrêter immédiatement le processus afin d'éviter tout endommagement de la machine.
Solution :
Le détecteur avec élimination de l’arrière-plan HT 5B surveille en permanence la présence du film et détecte immédiatement une déchirure de celui-ci. Le scanner détecte également de manière fiable les surfaces très brillantes ou sombres et, grâce à sa conception compacte, il convient également aux installations très exiguës.
Caractéristiques techniques
| Paramètres | Cellules reflex sur réflecteur | Barrages photoélectriques | Cellule à détection directe |
| Fréquence de commutation | 500 Hz | 900 Hz | 1 000 Hz |
| Portée de fonctionnement | 6,5 m | 15 m | 400 mm |
| Source lumineuse | Lumière rouge très visible, Power PinPoint | Lumière rouge intense, lumière infrarouge | Lumière rouge intense, lumière infrarouge |
| Élément de commande | Potentiomètre | - | Potentiomètre |
| Dimensions du boîtier (l x H x L) | 11 x 32,4 x 20 mm | 11 x 32,4 x 20 mm | 11 x 32,4 x 20 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique | Plastique | Plastique |
| Indice de protection | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Compatibilité des matériaux | ECOLAB | ECOLAB | ECOLAB |
| Connexion | M8 / câble / pigtail | M8 / câble / pigtail | M8 / câble / pigtail |