Nouveaux capteurs inductifs avec norme IO-Link v1.1.4
Avec une interface IO-Link, ces capteurs peuvent être intégrés de manière transparente dans les systèmes d'automatisation. Les nouveaux capteurs de proximité inductifs avec interface IO-Link sont faciles à utiliser, à paramétrer et à surveiller (surveillance des conditions). On peut s’en servir à la fois en mode I/O standard (SIO) et en mode d’IO-Link, ce qui offre une flexibilité maximale.
Le mode SIO est le mode standard. Lorsqu'il est connecté à un IO-Link maître, le mode IO-Link est automatiquement activé, ce qui permet d'utiliser et de configurer le détecteur via le maître. Ces paramètres de configuration sont conservés même après la mise hors tension du capteur..
Options de configuration :
- Réglage de la distance de commutation et de l'hystérésis
- Fonctions de temporisation pour des applications spécifiques.
- Fonctions avancées telles que les alarmes de température et le contrôle de la fréquence.
Vos avantages
- Éviter les temps d'arrêt des machines : La surveillance continue de l'état des capteurs permet de détecter les erreurs avant qu'elles ne perturbent le processus de production.
- Maintenance réactive rapide : Identification immédiate des défauts de la machine, ce qui accélère considérablement le remplacement des capteurs.
- Maintenance prédictive : Surveillance de la durée de fonctionnement et des plages de température afin de planifier des mesures de maintenance préventive comme le remplacement préventif des détecteur.
- Réglage à distance des paramètres du capteur : Adaptation des distances de commutation et de l'hystérésis aux différentes conditions de production ou aux changements de format. Les sorties de commutation sont entièrement configurables (push-pull, PNP/NPN, NO/NC) pour une polyvalence d’applications maximale.
Points forts
Surveillance de la machine ou du système
L'état du système automatisé de production ou de logistique peut être surveillé et contrôlé parfaitement grâce à IO-Link. Les défauts peuvent être détectés et rectifiés rapidement, voire évités grâce à la maintenance prédictive.
Adaptation des capteurs à des conditions de production modifiées
Les capteurs peuvent être paramétrés "à distance" en cas de changement de produit ou de conditions environnementales. Ils peuvent ainsi être adaptés à la nouvelle situation sans qu’une transformation physique soit nécessaire.
Réduction des coûts de stockage grâce à la standardisation
La possibilité de reprogrammer le comportement de commutation et la sortie de commutation permet de réduire considérablement le nombre de capteurs en stock. Cela permet de réduire les coûts et de simplifier la maintenance.
Application
Mesure de la vitesse sur un arbre d'entraînement
Exigence :
Solution :
Contrôle de la position des produits métalliques semi-finis dans la production
Exigence :
Solution :
Réglage de la distance de commutation et de l'hystérésis lors du contrôle de la présence de supports de matériels
Exigence :
Solution :
Les nouveaux capteurs inductifs avec interface IO-Link sont disponibles en 3 modèles différents :
- M8 en acier inoxydable pour une installation encastrée, avec connecteur M8.3.
- M12 en laiton nickelé pour montage encastré, avec connecteur M12.
- M18 en laiton nickelé pour montage encastré, avec connecteur M12.
Caractéristiques techniques
| Paramètre | ISS 208MM.2/L-2E0-S8.3 | ISS 212MM.2/LX-4E0-S12 | ISS 218MM.2/LX-8E0-S12 |
| Portée de fonctionnement | 0 - 2 mm | 0 - 4 mm | 0 - 8 mm |
| Temps de réaction | ≤ 50 ms | ≤ 50 ms | ≤ 50 ms |
| Reproductibilité | ≤ 5 % | ≤ 5 % | ≤ 5 % |
| Hystérésis | 1 - 20 % | 1 - 20 % | 1 - 20 % |
| Fréquence de commutation | ≤ 2000 Hz | ≤ 2000 Hz | ≤ 1300 Hz |
| Raccordement électrique | M8 3 broches | M12 4 broches | M12 4 broches |
| Dimensions du boîtier | M8 x 40 mm | M12 x 50 mm | M18 x 54 mm |
| Plage de température | -25 °C – +80 °C | -40 °C – +70 °C | -40 °C – +70 °C |
| Indice de protection | IP 67 | IP 67 | IP 67 |