IS200_1400x400

Détecteurs inductifs avec une grande portée de fonctionnement

Pour des distances de commutation jusqu'à 40 millimètres

Les détecteurs inductifs servent dans toutes les industries pour la détection sans contact des métaux. La détection de la position de composants mobiles est importante pour le contrôle de la mécanique de la machine. Les détecteurs inductifs constituent votre premier choix, même si vous devez détecter des outils, des matériaux d’entrée ou des produits finis en acier, en aluminium, en alliages de cuivre ou en acier inoxydable.

Les détecteurs inductifs, également appelés détecteurs de proximité, sont connus pour détecter de manière fiable des objets métalliques sur des distances réduites. Les modèles dotés de distances de commutation plus grandes permettent des portées de fonctionnement jusqu’à trois fois supérieures à celles des détecteurs inductifs standard. Les nouveaux détecteurs sont donc également adaptés aux applications dans des espaces restreints et/ou avec de grandes distances ou tolérances, par exemple en cas d’alignement imprécis, de jeu mécanique ou de vibrations. 

Les nouveaux détecteurs robustes portant la désignation IS 200MM.2 sont fabriqués en laiton nickelé et sont disponibles dans des boîtiers cylindriques M12, M18 et M30. Ils sont utilisables même sous des contraintes mécaniques importantes et fournissent des mesures et une reproductibilité très précises avec un bon rapport qualité-prix. Les nouveaux détecteurs, dont les distances de commutation peuvent atteindre 40 millimètres, peuvent être montés de manière quasi encastrée ou non encastrée, en fonction de l’application. Les nouveaux détecteurs ont élargi la gamme de produits inductifs existants.

Accès direct à la sélection d’articles

Vos avantages

  • Détection économique d'objets métalliques
  • Une distance de commutation élevée permet de concevoir des machines avec des tolérances plus importantes
  • L’installation de détecteurs à une plus grande distance de l’objet permet de réduire le nombre de collisions
  • Réduction des coûts de stockage : Différents modèles de détecteurs peuvent être utilisés pour différentes zones
  • Conception robuste : Utilisation dans des environnements difficiles exposés à des saletés ou des vibrations
  • Options de montage pour différentes applications : quasi-encastré et non encastré
  • Plage de température jusqu'à 70 °C

Points forts

 Induktive Sensoren für die berührungslose Erkennung metallischer Objekte für präzise Positionierung und Prozessüberwachung in der Automation.

Longue distance de commutation pour des processus fiables

Les détecteurs inductifs offrant une longue distance de commutation peuvent être montés plus loin de l’objet à détecter. Cela facilite la mise en place des détecteurs dans les applications avec des objets métalliques en mouvement ou placés de manière imprécise et réduit le risque de collisions pendant le fonctionnement.
PPIC_Induktive_Sensoren_Detail_1

Réduction des coûts de stockage grâce à la standardisation

La longue distance de commutation des nouveaux détecteurs de la série IS 200 vous permet d’utiliser un seul modèle de détecteur pour plusieurs portées de fonctionnement. La standardisation des formes permet de réduire les coûts de stockage.

Application

IS_230mm_S12_Kran

Détection frontale sur un pont roulant

Exigence :
Les ponts roulants industriels servent à stocker ou à entreposer la marchandise. Un détecteur doit déterminer la position finale du pont roulant ou du chariot afin de permettre un positionnement précis.
Solution :
Les détecteurs inductifs de la série IS 200 détectent la position finale du pont roulant. Le détecteur cylindrique IS 230MM.2/4NO-22E-S12 peut être monté quasi encastré et atteindre des portées de fonctionnement allant jusqu’à 22 millimètres.
IS_218MM_S12_Lackierstation

Contrôle de la position du système de convoyeur à patins

Exigence :
Dans l’industrie automobile, la position du système de convoyage à patins doit être déterminée avec précision pour que les étapes de travail suivantes puissent être coordonnées et synchronisées.
Solution :
Des détecteurs inductifs de forme cylindrique qui sont adaptés à cette tâche. Les détecteurs robustes ISS 218MM.2/4NO-20N-S12 se distinguent par leurs longues distances de commutation allant jusqu’à 20 millimètres.
IS_212MM_S12_Stapelhhenkontrolle

Détection d’objets des transporteurs de produits

Exigence :
Lors des processus d’emballage, l’empilage et l’alimentation des emballages primaires ont souvent lieu dans des magasins. Il convient de détecter la position de ces magasins ou des doigts de distribution pour éviter toute collision et contrôler l’avance. La détection doit être fiable même si les transporteurs sont mal alignés.
Solution :
Les détecteurs inductifs détectent les structures métalliques des magasins de manière fiable et avec une grande précision de positionnement. Grâce à leur petite taille, les détecteurs de la série 212 (tels que les ISS 212MM.2/4NO-10N-S12) sont particulièrement bien adaptés à cette application.

Caractéristiques techniques

Paramètre
ISS 212MM.2
ISS 218MM.2
IS 230MM.2
Portée de fonctionnement0-6 mm (quasi encastré)
0-10 mm (non encastré)
0-12 mm (quasi encastré)
0-20 mm (non encastré)
22 mm (quasi-encastré)
40 mm (non encastré)
Temps de réaction≤ 20 ms≤ 20 ms≤ 20 ms
Reproductibilité≤ 10 %≤ 10 %≤ 10 %
Hystérésis1 - 20 %1 - 20 %1 - 20 %
Fréquence de commutation≤1300 Hz (quasi-encastré)
≤2000 Hz (encastré)
≤600 Hz (quasi-encastré)
≤700 Hz (non encastré)
≤100 Hz (quasi-encastré)
≤100 Hz (non encastré)
Raccordement électriqueM12 4 brochesM12 4 brochesM12 4 broches
Dimensions du boîtierM12 x 51 mm
(quasi-encastré)
M12 x 54 mm (non encastré)
M18 x 55 mm
(quasi-encastré)
M18 x 64 mm (non encastré)
M30 x 75 mm
(quasi-encastré)
M30 x 87 mm (non encastré)
Plage de température-25 °C … +70 °C-25 °C … +70 °C-25 °C … +70 °C
Indice de protectionIP 67IP 67IP 67