MLC 520 protection Ex
Les variantes de barrières immatérielles de sécurité MLC 520 EX2 sont adaptées à l’utilisation dans des zones à risque explosif. Elles possèdent un marquage EX selon EN 60079 et répondent aux exigences de la directive ATEX pour le groupe d’appareils II, catégorie 3, zone 2 (gaz) et zone 22 (poussière). Elles comprennent également les fonctions de blocage démarrage/redémarrage (RES) et de contrôle des contacteurs (EDM).
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 18 produits trouvés
Produit combiné
MLC520R20-450-EX2
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68042204
- Résolution: 20 mm
- Hauteur du champ de protection: 450 mm
MLC500T20-450-EX2
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68040204
- Portée, max.: 0 ... 9 m
- Résolution: 20 mm
- Hauteur du champ de protection: 450 mm
Produit combiné
MLC520R20-600-EX2
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68042206
- Résolution: 20 mm
- Hauteur du champ de protection: 600 mm
MLC500T20-600-EX2
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68040206
- Portée, max.: 0 ... 9 m
- Résolution: 20 mm
- Hauteur du champ de protection: 600 mm
Produit combiné
MLC520R20-750-EX2
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68042207
- Résolution: 20 mm
- Hauteur du champ de protection: 750 mm
MLC500T20-750-EX2
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68040207
- Portée, max.: 0 ... 9 m
- Résolution: 20 mm
- Hauteur du champ de protection: 750 mm
Produit combiné
MLC520R20-900-EX2
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68042209
- Résolution: 20 mm
- Hauteur du champ de protection: 900 mm
MLC500T20-900-EX2
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68040209
- Portée, max.: 0 ... 9 m
- Résolution: 20 mm
- Hauteur du champ de protection: 900 mm
Produit combiné
MLC520R20-1050-EX2
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68042210
- Résolution: 20 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
MLC500T20-1050-EX2
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68040210
- Portée, max.: 0 ... 9 m
- Résolution: 20 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
Produit combiné
MLC520R20-1200-EX2
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68042212
- Résolution: 20 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
MLC500T20-1200-EX2
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68040212
- Portée, max.: 0 ... 9 m
- Résolution: 20 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
Produit combiné
MLC520R20-1350-EX2
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68042213
- Résolution: 20 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
MLC500T20-1350-EX2
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68040213
- Portée, max.: 0 ... 9 m
- Résolution: 20 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
Produit combiné
MLC520R20-1500-EX2
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68042215
- Résolution: 20 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
MLC500T20-1500-EX2
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68040215
- Portée, max.: 0 ... 9 m
- Résolution: 20 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
Produit combiné
MLC520R20-1650-EX2
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68042216
- Résolution: 20 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
MLC500T20-1650-EX2
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68040216
- Portée, max.: 0 ... 9 m
- Résolution: 20 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
Produit combiné
MLC520R20-1800-EX2
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68042218
- Résolution: 20 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
MLC500T20-1800-EX2
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68040218
- Résolution: 20 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
Produit combiné
MLC520R30-600-EX2
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68042306
- Résolution: 30 mm
- Hauteur du champ de protection: 600 mm
MLC500T30-600-EX2
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68040306
- Portée, max.: 0 ... 10 m
- Résolution: 30 mm
- Hauteur du champ de protection: 600 mm
Produit combiné
MLC520R30-750-EX2
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68042307
- Résolution: 30 mm
- Hauteur du champ de protection: 750 mm
MLC500T30-750-EX2
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68040307
- Portée, max.: 0 ... 10 m
- Résolution: 30 mm
- Hauteur du champ de protection: 750 mm
Données d'article du : 19/11/2026