L250
Vos avantages
- Protection optimale contre les manipulations : grâce à des organes de commande codés RFID. Des mesures d'installation spéciales ne sont pas nécessaires
- Intégration facile dans le circuit de sécurité : grâce à leurs sorties de sécurité OSSD, les appareils peuvent être facilement intégrés dans un circuit de sécurité
- Montage simple et design moderne : une poignée de porte adaptée et une sécurisation Lock-out / Tag-out ainsi qu'un appareil de commande adéquat avec bouton d'arrêt d'urgence permettent la mise en place simple de fonctions de sécurité complètes sur des portes de protection dans un design moderne
Points forts
L'articulation sur l'organe de commande et la grande ouverture chanfreinée de l'appareil garantissent un faible risque de collision entre le capteur et l'organe de commande et empêchent tout endommagement, même en cas de désalignement important de la porte. Une ouverture sur l’arrière du produit permet l’évacuation de toutes les saletés. Cette conception spéciale garantit ainsi une fiabilité et une disponibilité maximales.
Les émetteurs d'instructions CD-B disponibles en option simplifient la mise en place des fonctions de sécurité sur les portes de protection. L'émetteur d'instructions et l'interverrouillage présentent le même design et les mêmes dimensions. Les modules sont ainsi parfaitement harmonisés entre eux d'un point de vue optique et fonctionnel. Avec les touches intégrées pour la demande d’ouverture, le réarmement et l'arrêt d'urgence, les modules offrent une solution complète pour une installation de sécurité sur des portes d'accès.
Le mécanisme Lock-out / Tag-out entièrement métallique empêche le personnel d'être enfermé dans la zone dangereuse grâce à l’utilisation de cadenas individuels. Pour ce faire, il faut déplacer le coulisseau rouge vers le haut et accrocher le cadenas. L'ouverture est ainsi fermée mécaniquement et la détection RFID de l'organe de commande est protégée. Jusqu'à 5 cadenas dotés d'un arceau de 3,5 mm peuvent être accrochés dans l'œillet de forme allongée.
La poignée de porte AC-L250-SH2 séduit par son exécution robuste et son design moderne et ergonomique. Des capuchons de protection à enclenchement rendent les vis de fixation invisibles. Cette particularité empêche le dépôt de saletés et facilite le nettoyage. La protection contre la manipulation permet en outre l'utilisation de vis standard et rend superflu l'emploi de vis de sécurité spéciales. La poignée convient pour un emploi sur des portes battantes (butée gauche ou droite) mais aussi sur des portes coulissantes (ouverture à gauche ou à droite).
Propriétés techniques
| L250 | |
| Dispositif de verrouillage avec interverrouillages de type 4 selon EN ISO 14119 | |
| Organe de commande à codage RFID pour une protection maximale contre la manipulation | |
| Niveau de performance PL e / SIL 3 avec un appareil | |
| Force d'interverrouillage de 2 100 N pour l'utilisation universelle sur les portes de protection petites à moyennes | |
| Boîtier en technopolymère compact et facile à nettoyer avec indices de protection IP 67 / IP 69K | |
| Fonction de déverrouillage de secours d’ergonomie optimale grâce à un bouton d'urgence intégré | |
| À l'état déverrouillé, la faible force d'interverrouillage de 20 N maintient le dispositif de protection en position, empêchant ainsi celui-ci de s'ouvrir seul | |
| 6 LED pour un diagnostic rapide sur l'appareil | |
| 3 modes d'activation | |
| Encastrement variable grâce à une fixation sur 3 côtés et à une orientation flexible par pas de 90 degrés du câble de raccordement, du déverrouillage auxiliaire et du bouton d'urgence | |
| Accessoires : mécanisme Lock-Out / Tag-Out, bouton de déverrouillage de secours à distance avec câble de 5 m, poignée de porte, appareil de commande (design et fonction harmonisés) |
Liste d'articles
- Entrée d'apprentissage pour organe de commande: Non
- Principe de fonctionnement: Principe de courant de travail - Organe de command...
- Niveau de codage: Élevé
- Entrée d'apprentissage pour organe de commande: Non
- Principe de fonctionnement: Principe de courant de travail - Organe de command...
- Niveau de codage: Élevé
- Entrée d'apprentissage pour organe de commande: Non
- Principe de fonctionnement: Principe de courant de travail - Organe de command...
- Niveau de codage: Faible
- Dispositif de déverrouillage: Bouton de déblocage de secours, Déverrouillage aux...
- Entrée d'apprentissage pour organe de commande: Oui
- Principe de fonctionnement: Principe du courant de repos - Organe de commande ...
- Niveau de codage: Faible
- Entrée d'apprentissage pour organe de commande: Non
- Principe de fonctionnement: Principe du courant de repos - Organe de commande ...
- Niveau de codage: Faible
- Dispositif de déverrouillage: Bouton de déblocage de secours, Déverrouillage aux...
- Entrée d'apprentissage pour organe de commande: Non
- Principe de fonctionnement: Principe de courant de travail - Organe de command...
- Niveau de codage: Faible
- Dispositif de déverrouillage: Bouton de déblocage de secours, Déblocage auxiliai...
- Entrée d'apprentissage pour organe de commande: Oui
- Principe de fonctionnement: Principe du courant de repos - Organe de commande ...
- Niveau de codage: Élevé
- Dispositif de déverrouillage: Bouton de déblocage de secours, Déverrouillage aux...
- Entrée d'apprentissage pour organe de commande: Oui
- Principe de fonctionnement: Principe de courant de travail - Organe de command...
- Niveau de codage: Élevé
- Entrée d'apprentissage pour organe de commande: Non
- Principe de fonctionnement: Principe de courant de travail - Organe de command...
- Niveau de codage: Faible
- Entrée d'apprentissage pour organe de commande: Non
- Principe de fonctionnement: Principe de courant de travail - Organe de command...
- Niveau de codage: Faible
- Dispositif de déverrouillage: Bouton de déblocage de secours, Déverrouillage aux...
- Entrée d'apprentissage pour organe de commande: Oui
- Principe de fonctionnement: Principe de courant de travail - Organe de command...
- Niveau de codage: Élevé
- Entrée d'apprentissage pour organe de commande: Oui
- Principe de fonctionnement: Principe de courant de travail - Organe de command...
- Niveau de codage: Élevé