Capteur Simple Vision pour la détection de présence
Grâce à un capteur avec traitement d’images facile à utiliser, le nouveau capteur Simple Vision IVS 108 apporte une solution aux tâches de détection dans les processus d’emballage.
Nouveau capteur Simple Vision IVS 108
Très facile à utiliser - parfait pour la détection de présence
Le nouvel IVS 108 est un capteur de vision innovant qui permet de détecter facilement la présence ou l'absence d'objets. Il offre des performances exceptionnelles pour une multitude de tâches de détection. L'IVS 108 permet un réglage intuitif et rapide et il est aussi facile à utiliser qu'un capteur optique.
Propriétés techniques
| Caractéristiques | IVS 108 |
| Données électriques | |
| Alimentation électrique | 10 … 30 VCC |
| Consommation de courant | 4,2 W |
| Éclairage intégré | 4 puissance élevée, blanc, polarisé |
| Aide à l'alignement | 2 LED, rouges |
| Interfaces et protocoles | E/S numériques, Ethernet 100 Mbit/s avec TCP/IP |
| Entrées de commutation numériques | 2 x optocoupleurs (apprentissage et déclenchement) |
| Sorties de commutation numériques | 3 x PNP/NPN/push-pull (au choix pour BON, PAS BON et Données valides) |
| Temps de réponse | 50 ms fixe |
| Données optiques | |
| Type de caméra | Monochrome noir/blanc |
| Distance de travail WD | 50 ... 150 mm |
| Champ de lecture FoV | WD=50 mm: 22 mm x 16 mm; WD=150 mm: 55 mm x 41 mm |
| Angle d'ouverture horizontal | 19º |
| Angle d'ouverture vertical | 14,5º |
| Réglage du foyer | Réglage motorisé de la focale avec autofocus |
| Obturateur de caméra | Global shutter |
| Données mécaniques | |
| Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 58 x 47 x 38 mm (sans raccordements) |
| Fixation | 2 filetages M3, distance de 37,6 mm |
| Réglage et témoins | |
| Bouton d'apprentissage | Apprentissage BON / PAS BON (ou via webConfig) |
| Témoins en haut du capteur | IHM via 5 LED |
| À l'arrière du capteur | LED d'état pour tension (bleue) et liaison Ethernet (jaune) |
| À l'avant du capteur | LED verte : BON ; LED rouge : PAS BON |
| Interface graphique (en alternative au bouton d'apprentissage) | webConfig via Ethernet |
| Autres | |
| Mémoire d’images | 6 en interne |
| Nombre de tâches | 32 (tâche 0-31) |