EM-M 036 SY IO

Informatie over de encoderseries

Productnummer: 91000240

Icon Icon
Bestelomschrijving Klik op de knop 'Offerte aanvragen' om een offerte aan te vragen voor het door u gewenste type encoder.
Serie EM-M 036 SY
Basisprincipe absoluut
Functieprincipe magnetisch
Flensdiameter Ø 36 mm
Flenstype Servoflens
Massieve as/Holle as Massieve as
Asdiameter Ø 6 mm
Ø 6,35 mm [Ø 1/4"]
Ø 8 mm
Voedingsspanning 18 - 30 V DC
Uitgangscircuit M12A05
M12R05
Aantal impulsen 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit
Bedieningshandleiding - Encoder Connector Chart EI/ES/EM - pdf
Gegevensblad - pdf
Montagehandleiding - Hollow Shaft Encoder EI - pdf
Montagehandleiding - Shaft Encoder EI - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - UL - pdf