Incrementele encoders
Pulsgevers voor het meten van snelheid, positie en bewegingssnelheid in machines en systemen
Meetsensor-oplossingen spelen een centrale rol in de industriële automatisering – zowel bij het detecteren van lineaire bewegingen als bij het nauwkeurig bepalen van rotatiebewegingen. Terwijl voor lineaire toepassingen optische of ultrasone sensortechnologieën beschikbaar zijn, bieden pulsgevers een betrouwbare oplossing voor het meten van de positie, snelheid en bewegingsrichting van roterende componenten, waardoor extra toepassingsmogelijkheden in automatiseringstechnologie worden gecreëerd. Afhankelijk van de vereisten omvat het productassortiment van Leuze zowel incrementele- als absolute pulsgevers. De toepassingen variëren van intralogistiek en robotica tot verpakking en houtverwerking, evenals werktuigmachines en toepassingen in de automobielindustrie. De producten worden vervaardigd en getest volgens hoge Europese kwaliteitsnormen en zijn wereldwijd verkrijgbaar. Bijzondere nadruk ligt op een breed scala aan resoluties, een hoge lastcapaciteit van de as, evenals gebruiksgemak en snelle inbedrijfstelling. Dit zorgt ervoor dat er voor een breed scala aan automatiseringstaken geschikte oplossingen beschikbaar zijn, wat een flexibele sensorselectie en veelzijdige combinatiemogelijkheden mogelijk maakt.
Voordelen voor u
- Selectie van hoogwaardige producten: Hoge resoluties en signaalkwaliteit, vervaardigd volgens Europese kwaliteitsnormen en ontworpen voor veeleisende omgevingen met hoge trillings- en asbelastingen.
- Oplossingen op maat als totaalpakket: Sensoren voor lineaire en roterende meet- en positioneringstaken kunnen naar behoefte worden gecombineerd. Dit vereenvoudigt de projectplanning en biedt extra voordelen op het gebied van kosten en efficiëntie
- Wereldwijde ondersteuning door Leuze: Deskundige ondersteuning bij productselectie, integratie en aansluiting op uw besturingssysteem.
- Een allesomvattende oplossing: Nauwkeurige oplossingen voor meet- en positioneringstaken uit één hand
Toepassingen
Verpakking: Regeling van het opwikkelen van rolmateriaal
Vereiste:
Het geautomatiseerd afrollen en snijden van papier en folie in machines voor buisvormige zakken, palletwikkelaars of etiketteersystemen vereist een nauwkeurige regeling van de materiaaltoevoer. Om het afwikkelproces betrouwbaar te regelen, moet de rotatiebeweging van de folierol worden gedetecteerd door een sensor die op de as is gemonteerd.
Oplossing:
De incrementele pulsgever EI 024 detecteert de rotatiebeweging en levert, afhankelijk van de geselecteerde resolutie (pulsen per omwenteling), nauwkeurige elektrische signalen aan de motorcontroller via de juiste interface. Er zijn diverse modellen beschikbaar voor verschillende asgeometrieën en resolutie-eisen.
Verpakking: Foliebesturing voor palletwikkelaars
Vereiste:
Om de foliespanning te bewaken en het afrollen van de folie te regelen, moet het toerental worden geregeld.
Oplossing:
Een incrementele pulsgever uit de EI-serie is bijvoorbeeld uitermate geschikt voor dit doel – hetzij met een draaiwiel voor directe detectie van materiaalbeweging, hetzij als compacte uitvoering voor directe asmontage. Afhankelijk van de toepassing zijn diverse uitvoeringen, resoluties en pulsen beschikbaar.
Intralogistiek: Snelheidsbewaking van transportbanden
Vereiste:
In opslagsystemen en materiaalstroomtechniek spelen pulsgevers een sleutelrol bij het bewaken van transportbanden en andere continu werkende transportsystemen. Door de rotatiebeweging en -snelheid betrouwbaar te meten, dragen ze bij aan het bewaken van de correcte werking en het waarborgen van de systeembeschikbaarheid. Tegelijkertijd detecteren zij bedrijfsomstandigheden zoals de stilstand en gebruiken ze deze informatie om het energieverbruik gericht te verlagen. De meting vindt plaats met behulp van een sensor die de rotatiebeweging rechtstreeks op een transportrol bewaakt.
Oplossing:
Een pulsgever uit de EI-serie kan flexibel op een transportrol of rechtstreeks op de transportband via een aandrijfwiel worden gemonteerd om de rotatiebeweging en snelheid betrouwbaar te meten en deze gegevens beschikbaar te stellen voor de besturing van het systeem. Afhankelijk van de vereisten zijn diverse resoluties en interfaces beschikbaar.
Overige toepassingsgebieden
- Industriële automatisering: In productie- en assemblagesystemen meten pulsgevers nauwkeurig snelheid, positie en bewegingssequenties. Dit maakt een betrouwbare regeling en synchronisatie van machinebewegingen en materiaaltoevoer mogelijk.
- Papier-, druk- en metaalindustrie: Pulsgevers meten de rotatiesnelheid en de beweging van cilinders en rollen, waardoor een nauwkeurige procesregeling wordt ondersteund. Ze maken een betrouwbare regeling en synchronisatie van de betreffende processen mogelijk, met name tijdens de toevoer en verwijdering van materiaal.
Artikellijst
Productkiezer
- Serie: EM-M 058 SR
- Werkingsprincipe: magnetisch
- Basisprincipe: absoluut
- Flensdiameter: Ø 58 mm
- Serie: EM-M 058 BB
- Werkingsprincipe: magnetisch
- Basisprincipe: absoluut
- Flensdiameter: Ø 58 mm
- Serie: EM-M 058 CH
- Werkingsprincipe: magnetisch
- Basisprincipe: absoluut
- Flensdiameter: Ø 58 mm
- Serie: EM-M 058 CL
- Werkingsprincipe: magnetisch
- Basisprincipe: absoluut
- Flensdiameter: Ø 58 mm
- Serie: EM-M 058 SY
- Werkingsprincipe: magnetisch
- Basisprincipe: absoluut
- Flensdiameter: Ø 58 mm
- Serie: EM-M 036 SI
- Werkingsprincipe: magnetisch
- Basisprincipe: absoluut
- Flensdiameter: Ø 36 mm
- Serie: EM-M 036 BB
- Werkingsprincipe: magnetisch
- Basisprincipe: absoluut
- Flensdiameter: Ø 36 mm
- Serie: EM-M 036 RN
- Werkingsprincipe: magnetisch
- Basisprincipe: absoluut
- Flensdiameter: Ø 36 mm
- Serie: EM-M 036 SY
- Werkingsprincipe: magnetisch
- Basisprincipe: absoluut
- Flensdiameter: Ø 36 mm
- Serie: EM-M 058 SF
- Werkingsprincipe: magnetisch
- Basisprincipe: absoluut
- Flensdiameter: Ø 58 mm
- Serie: EM-M 058 SR
- Werkingsprincipe: magnetisch
- Basisprincipe: absoluut
- Flensdiameter: Ø 58 mm
- Serie: EM-M 058 BB
- Werkingsprincipe: magnetisch
- Basisprincipe: absoluut
- Flensdiameter: Ø 58 mm