EI30-P 100 HI

Informatie over de encoderseries

Productnummer: 90000470

Bestellhinweis "
Klik op de knop 'Offerte aanvragen' om een offerte aan te vragen voor het door u gewenste type encoder.
"
Serie EI 100 HI
Grundprinzip incrementeel
Funktionsprinzip optisch geïnterpoleerd
Flanschdurchmesser Ø 100 mm
Flanschtyp Geïsoleerde holle as
Vollwelle/Hohlwelle Holle as
Wellendurchmesser Ø 25 mm
Ø 25,4 mm [Ø 1"]
Ø 30 mm
Ø 32 mm
Ø 38 mm
Ø 40 mm
Ø 42 mm
Versorgungsspannung 4,75 ... 5,5 V DC
5 ... 30V DC
10 ... 30 V DC
Ausgangsschaltung 1 Vss Sin/Cos
HTL
HTL, inv.
TTL
TTL, RS422 compatibel, inv.
Impulszahl 4096 I/U
8192 I/U
10240 I/U
16384 I/U
20480 I/U