AC-ABF10

Quittiereinheit

Artikelnummer: 426290

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
AC-ABF11
Quittiereinheit
Artikelnummer: 50141871
Artikelnummer: 50141871

Lieferzeit ca. 23 Werktage
Geeignet für Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 500, MLD 300
Funktionen Freifahren bei AOPDs mit Muting-Funktion
Rücksetz-Taster beleuchtet
Rücksetzen der Anlauf-/Wiederanlaufsperre
Rücksetz-Taster Ja
LED-Leuchtmelder Ja
Schaltstrom durch Taster 1 ... 1.000 mA
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Gehäuse Kunststoff glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlöschend
Nettogewicht 250 g
Werkstoff Klemmblech Edelstahl
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse III
Zolltarifnummer 85369095
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002498
Betriebsanleitung - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf