csm_Leuze_GettyImages-900256746_edited_RGB_1400px_66fa51bd2f

Technologien

Mit neuen Technologien und der Digitalisierung der Industrie verändern sich nicht nur Wertschöpfungsprozesse, es eröffnen sich dadurch auch neue Geschäftsmodelle und Perspektiven. Wir beschäftigen uns kontinuierlich mit den technologischen Herausforderungen und Themen in unseren Kundenmärkten. Dies ist die Voraussetzung für unsere leistungsstarke Produktentwicklung und Beratungskompetenz.

Mehr Präzision für optische Distanzsensoren durch KI

Header_Optische Distanzsensoren_KI_1400x400

Leuze setzt moderne Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI) zur signifikanten Verbesserung der Messgenauigkeit optischer Distanzsensoren ein. Diese Innovation führt zu einer Halbierung der Messunsicherheit, ohne dass im laufenden Betrieb zusätzliche Rechenressourcen benötigt werden. Der Rechenaufwand wird vollständig in der Produktionsphase erbracht. Die entwickelte Methodik bildet die Basis für eine neue Generation präziser optischer Distanzsensoren.

Mehr erfahren 

Kompakte Technik trumpft groß auf

23.11.2025 | Technologien
RSL-200_Schmid_700x500px
Sicherheits-Laserscanner haben sich in automatisierten Anlagen und Produktionsumgebungen als effiziente Lösungen für den Schutz von Mensch und Maschine etabliert. Benjamin Schmid, Chief Innovation Officer bei Leuze, erläutert im Gespräch die Vorteile dieser Technik und weshalb ultra-kompakte Modelle im Kommen sind.

Kompakte Technik trumpft groß auf

23.11.2025 | Technologien
RSL-200_Schmid_700x500px
Sicherheits-Laserscanner haben sich in automatisierten Anlagen und Produktionsumgebungen als effiziente Lösungen für den Schutz von Mensch und Maschine etabliert. Benjamin Schmid, Chief Innovation Officer bei Leuze, erläutert im Gespräch die Vorteile dieser Technik und weshalb ultra-kompakte Modelle im Kommen sind.

Supercaps: Energie trifft Effizienz

26.09.2025 | Technologien
PPIC_Handscanner_IT196x_header_(2)
In der Industrie, insbesondere in der Lagerlogistik, ist eine stabile Energieversorgung unverzichtbar – das zeigt sich bei mobilen Anwendungen wie Handscannern. Mit Superkondensatoren (Supercaps) stehen Energiespeicherlösungen zur Verfügung, die herkömmliche Batteriekonzepte intelligent ergänzen. Leuze nutzt die Technologie gezielt für innovative Sensorlösungen.

Minimale Größe, maximale Sicherheit

01.09.2025 | Technologien
PPIC_RSL200_700x500px
In der Industrieautomation müssen Effizienz und Sicherheit Hand in Hand gehen: Personen, Maschinen und Prozesse sind zuverlässig zu schützen, ohne die Produktionsabläufe zu beeinträchtigen. Doch in engen Fertigungsstraßen, an fahrerlosen Transportsystemen oder Robotern ist der Platz begrenzt. Hier punktet der neue ultra-kompakte Sicherheits-Laserscanner RSL 200 von Leuze: Als der kleinste Sicherheits-Laserscanner auf dem Markt lässt er sich mühelos integrieren und flexibel zur Absicherung von Gefahrenbereichen- und Zugängen einsetzen.

Technologiebericht: Durchblick garantiert mit Vision Sensoren

17.12.2024 | Technologien
Simple_Vision_IVS-1048-DCR-1048_700x500px
In der Bildverarbeitung für die industrielle Automation sind bei der Sensorik vor allem drei Aspekte entscheidend: Performance, Flexibilität und Usability. Simple-Vision-Sensoren erfüllen diese Anforderungen. Sie lassen sich so einfach bedienen wie optische Sensoren und sind zudem ähnlich leistungsstark wie Kamerasysteme. Mit diesem Konzept bieten die Sensor People von Leuze einen schnellen und unkomplizierten Einstieg in die Vision-Technologie.

Technologiebericht: AutoID-Technologie – quo vadis?

09.09.2024 | Technologien
APIC_IL_PA_BCL300i_line_scanner_through_roll_wl_500x700px
Automatische Identifikationssysteme wie 1D/2D-Code- und RFID-Lesegeräte sind bewährte, unverzichtbare Technologien zur Steuerung von industriellen Produktions-prozessen und logistischen Abläufen in der Supply Chain. Gleichzeitig haben Industrie 4.0 und IIoT die Digitalisierung in den Fokus der fortschreitenden Automatisierung gestellt. Welche Anforderungen werden künftig an moderne Identifikationssysteme gestellt? Hat das klassische Lesegerät, das einen Code über eine serielle Schnittstelle an eine Steuerung weiterleitet, ausgedient?

Technologiebericht: RFID oder Barcode?

10.10.2022 | Technologien
PPIC_Bar_code_readers_500x700px_V2
Zwei Identifikationstechnologien – RFID und Barcode – buhlen um die Gunst der Anwender: Mit dem Versprechen, entscheidend zur Realisierung einer automatisierten transparenten Produktion und Supply Chain im Sinne von Industrie 4.0 beizutragen. Doch welche Technologie ist heute die Richtige? Hat der Barcode ausgedient? Dieser Beitrag liefert eine Bestandsaufnahme der aktuellen Situation moderner Identifikationstechnologien und stellt sie kritisch gegenüber.