AC-CPB-IND
Quittiereinheit
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Rücksetz-Taster | Ja |
LED-Leuchtmelder | Ja |
Schaltstrom durch Taster | 1 ... 1.000 mA |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Gehäuse Kunststoff | ABS |
Nettogewicht | 3.000 g |
Werkstoff Klemmblech | PMMA |
Schutzklasse | III |
Zolltarifnummer | 85369095 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002498 |