AC-SBO-ERS
Einstellbarer Spannbolzen
Funktionen | Seil-Schnellfixierung justierbar mit Konterung rote Schutzkappe |
Abmessung (Ø x L) | 16 mm |
Nettogewicht | 61 g |
Werkstoff | Kunststoff Stahl, verzinkt |
Länge, min. | 112 mm |
Länge, max. | 142 mm |
Zolltarifnummer | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27371290 |
ECLASS 8.0 | 27371290 |
ECLASS 9.0 | 27371201 |
ECLASS 10.0 | 27371292 |
ECLASS 11.0 | 27371292 |
ECLASS 12.0 | 27371292 |
ECLASS 13.0 | 27371292 |
ECLASS 14.0 | 27371292 |
ECLASS 15.0 | 27371292 |
ETIM 5.0 | EC002026 |
ETIM 6.0 | EC002026 |
ETIM 7.0 | EC002026 |
ETIM 8.0 | EC002024 |
ETIM 9.0 | EC002024 |
ETIM 10.0 | EC002024 |