AC-SCM6U-BT-L

Sensor-Modul

Artikelnummer: 520142

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
AC-SCM7U-BT-L
Sensor-Modul
Artikelnummer: 520145
  • Geeignet für: Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 335, MLD...
  • Anzahl Anschlüsse: 7 St.
  • Art der Befestigung: Montageplatte mit L-Winkel
  • Anzahl der LED: 6 St.
Artikelnummer: 520145

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Geeignet für Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 335, MLD 535
Isolationswiderstand, min. 10.000.000.000 Ω
Strombelastung, max. 1 A
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Anzahl Anschlüsse 7 St.
Funktion Lokal-Interface
Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 500 mm
Werkstoff Mantel PUR
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Lokal-Eingang Muting-Sensor 1
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät MS1
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Lokal-Eingang Muting-Sensor 2
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät MS2
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Lokal-Eingang Muting-Sensor 3
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät MS3
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Lokal-Eingang Muting-Sensor 4
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät MS4
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Anschluss Externer Muting-Leuchtmelder
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät LMP
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Anschluss Start-/Muting-Restart Taste
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät RES
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 30 mm x 23,9 mm x 196 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PA 6
Nettogewicht 210 g
Farbe Gehäuse schwarz
Art der Befestigung Montageplatte mit L-Winkel
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 6 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 80 °C
Schutzart IP 67
Zolltarifnummer 85369010
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
3D-CAD Modell - zip
Betriebsanleitung - Application Note Substitute - pdf
Datenblatt - pdf