BCB G30 H47 L005
Barcodeband
| Art | Standardband | 
| Geeignet für | Barcode-Positioniersystem Serie BPS 8 Barcode-Positioniersystem Serie BPS 300i Barcode-Positioniersystem Serie FBPS 600i  | 
                                
| Abmessung (H x L) | 47 mm x 5.000 mm | 
| Rastermaß | 30 mm | 
| Nettogewicht | 76 g | 
| Mechanische Eigenschaften | UV-beständig bedingt chemikalienbeständig feuchtigkeitsbeständig kratzfest wischfest  | 
                                
| Kleber | Acrylatkleber | 
| Kleberstärke | 0,1 mm | 
| Herstellungsverfahren | Digitaldruck | 
| Chemische Beständigkeit (bei 23 °C über 24 h) | Dieselöl Heptan Testbenzin  | 
                                
| Aushärtung | 72 h | 
| Oberflächenschutz | Polyester, matt | 
| Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 120 °C | 
| Verarbeitungstemperatur | 0 ... 45 °C | 
| Empfohlene Verarbeitungstemperatur | 10 ... 25 °C | 
| Beständigkeit | Feuchtigkeit Salzsprühnebel (150 h/5 %) UV-Licht  | 
                                
| Beschaffenheit Untergrund | fettfrei glatt sauber trocken  | 
                                
| Zolltarifnummer | 48211010 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 | 
| ECLASS 8.0 | 27280190 | 
| ECLASS 9.0 | 27280192 | 
| ECLASS 10.0 | 27280192 | 
| ECLASS 11.0 | 27280192 | 
| ECLASS 12.0 | 27280192 | 
| ECLASS 13.0 | 27280192 | 
| ECLASS 14.0 | 27280192 | 
| ECLASS 15.0 | 27280192 | 
| ETIM 5.0 | EC002498 | 
| ETIM 6.0 | EC003015 | 
| ETIM 7.0 | EC003015 | 
| ETIM 8.0 | EC003015 | 
| ETIM 9.0 | EC003015 | 
| ETIM 10.0 | EC003015 |