BCL 31 R1 J 100

Stationärer Barcodeleser

Artikelnummer: 50041798

Icon Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
BCL 301i R1 J 100 D
Stationärer Barcodeleser
Artikelnummer: 50138068
  • Serie: BCL 300i
  • Schnittstelle: MultiNet Plus
  • Modulgröße, max.: 0,5 ... 0,8 mm
  • Funktionen: AutoControl
Artikelnummer: 50138068

Lieferzeit ca. 25 Werktage
BCL 301i R1 J 100
Stationärer Barcodeleser
Artikelnummer: 50123507
  • Serie: BCL 300i
  • Schnittstelle: MultiNet Plus
  • Modulgröße, max.: 0,5 ... 0,8 mm
  • Funktionen: Codefragment Technik
Artikelnummer: 50123507

Sofort verfügbar

Serie BCL 3x
Funktionen AutoControl
AutoReflAct
I/O
Lesetor-Steuerung
Mehrfachlesung / Multiscan
Referenzcodevergleich
Codearten lesbar 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
Pharma Code
UPC
Scanrate, typisch 1.000 scans/s
Lesedistanz 100 ... 550 mm
Lichtquelle Laser, rot
Wellenlänge 650 nm
Laser Klasse 2, IEC/EN 60825-1:2007
Modulgröße 0,5 ... 0,8 mm
Lesetechnik Rasterscanner
Scanrate 1.000 scans/s
Strahlablenkung über rotierendes Polygonrad + Umlenkspiegel
Lichtstrahlaustritt Seitlich unter Winkel 100°
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Leistungsaufnahme, max. 3,2 W
Anzahl digitaler Schalteingänge 1 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltstrom, max. 100 mA
Art RS 485
Funktion Prozess
Übertragungsprotokoll einstellbar
Art RS 232
Funktion Konfiguration/Parametrierung über Software
Service
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses Sub-D
Typ male
Polzahl 15 -polig
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 90 mm x 120 mm x 43 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium-Druckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 400 g
Farbe Gehäuse rot
schwarz
Art der Befestigung Schwalbenschwanz-Nuten
schraubbar
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Prüfverfahren EMV nach Norm EN 61000-4-2, -3, -4, -6
EN 61326-1
Prüfverfahren Schock nach Norm EN 60068-2-27
Prüfverfahren Vibration nach Norm IEC 60068-2-6, Test Fc
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
3D-CAD Modell - zip
Konfigurationssoftware - V406 with Docs - zip
Konfigurationssoftware - V0405 RC04 - zip
Application Note - pdf
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf