BCL 34 S L 100 H

Stationärer Barcodeleser

Artikelnummer: 50101903

Icon Icon Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Technische Informationen zur Umstellung auf Nachfolgeprodukte finden Sie in der Datei 'Application Note Substitutes'.
Diese ist unter dem Tab Downloads/Technische Dokumentation verfügbar.

Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
BCL 304i SL 100
Stationärer Barcodeleser
Artikelnummer: 50116352
  • Serie: BCL 300i
  • Schnittstelle: PROFIBUS DP
  • Modulgröße, max.: 0,35 ... 0,8 mm
  • Funktionen: AutoConfig
Artikelnummer: 50116352

Lieferzeit ca. 18 Werktage
BCL 304i SL 100 D H
Stationärer Barcodeleser
Artikelnummer: 50116350
  • Serie: BCL 300i
  • Schnittstelle: PROFIBUS DP
  • Modulgröße, max.: 0,35 ... 0,8 mm
  • Funktionen: AutoConfig
Artikelnummer: 50116350

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Serie BCL 3x
Funktionen AutoControl
AutoReflAct
Heizung
I/O
Lesetor-Steuerung
Mehrfachlesung / Multiscan
Referenzcodevergleich
Codearten lesbar 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
Pharma Code
UPC
Scanrate, typisch 800 scans/s
Lesedistanz 150 ... 650 mm
Lichtquelle Laser, rot
Wellenlänge 650 nm
Laser Klasse 2, IEC/EN 60825-1:2007
Modulgröße 0,35 ... 0,8 mm
Lesetechnik Linienscanner
Strahlablenkung über rotierendes Polygonrad + Umlenkspiegel
Lichtstrahlaustritt Seitlich unter Winkel 100°
Versorgungsspannung UB 22 ... 26 V, DC
Leistungsaufnahme, max. 30 W
Anzahl digitaler Schalteingänge 1 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltstrom, max. 100 mA
Art PROFIBUS DP
Funktion Prozess
Klassifikation V0
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses Sub-D
Typ male
Polzahl 15 -polig
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 90 mm x 120 mm x 52 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium-Druckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 480 g
Farbe Gehäuse rot
schwarz
Art der Befestigung Schwalbenschwanz-Nuten
schraubbar
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -35 ... 30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Prüfverfahren EMV nach Norm EN 61000-4-2, -3, -4, -6
EN 61326-1
Prüfverfahren Schock nach Norm EN 60068-2-27
Prüfverfahren Vibration nach Norm IEC 60068-2-6, Test Fc
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
Beispielprojekt - Siemens SIMATIC S7 - zip
GSD-Datei - Firmware from V0117 to V0119 - zip
GSD-Datei - Firmware from V0120 to V0122 - zip
GSD-Datei - Firmware from V0123 - zip
GSD-Datei - Firmware to V0116 - zip
GSD-Datei - Firmware to V0202 - zip
Konfigurationssoftware - V406 with Docs - zip
Konfigurationssoftware - V0405 RC04 - zip
Application Note - pdf
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf