BCL 348i S L 100 D

Stationärer Barcodeleser

Artikelnummer: 50116446

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie BCL 300i
Funktionen AutoConfig
AutoControl
AutoReflAct
Codefragment Technik
Justage Mode
LED-Anzeige
Referenzcodevergleich
Codearten lesbar 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
UPC
Scanrate, typisch 1.000 scans/s
Barcodes pro Lesetor, max. Anzahl 64 St.
Lesedistanz 70 ... 670 mm
Lichtquelle Laser, rot
Wellenlänge 655 nm
Laser Klasse 1, IEC/EN 60825-1:2014
Modulgröße 0,35 ... 0,8 mm
Lesetechnik Linienscanner mit Umlenkspiegel
Strahlablenkung über rotierendes Polygonrad + Umlenkspiegel
Lichtstrahlaustritt Seitlich mit Umlenkspiegel
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Leistungsaufnahme, max. 4,5 W
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar 2 St.
Eingangsstrom, max. 8 mA
Art PROFINET
Funktion Prozess
Conformance Class B
Protokoll PROFINET RT
Switch-Funktionalität integriert
Art USB 2.0
Funktion Konfiguration/Parametrierung über Software
Service
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion BUS IN
BUS OUT
Datenschnittstelle
PWR / SW IN / OUT
Serviceschnittstelle
Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses Steckerleiste, Zur Inbetriebnahme des Gerätes ist die Verwendung einer Anschlusseinheit zwingend erforderlich.
Polzahl 32 -polig
Typ male
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 103 mm x 44 mm x 96 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium-Druckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 350 g
Farbe Gehäuse rot
silber
Art der Befestigung Befestigung Rückseite
Schwalbenschwanz-Nuten
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
monochromes Grafikdisplay 128 x 32 Pixel
Anzahl der LED 2 St.
Art der Konfiguration/Parametrierung über Webbrowser
Bedienelemente Taste(n)
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Prüfverfahren EMV nach Norm EN 55022
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
Prüfverfahren Schock nach Norm IEC 60068-2-27, Test Ea
Prüfverfahren Dauerschock nach Norm IEC 60068-2-29, Test Eb
Prüfverfahren Vibration nach Norm IEC 60068-2-6, Test Fc
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ECLASS 16.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211701
3D-CAD Modell - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
GSDML-Datei - Firmware from V1.3.0 - zip
GSDML-Datei - Firmware from V1.4.0 - zip
GSDML-Datei - Firmware from V1.6.0 - zip
GSDML-Datei - Firmware from V1.14.1 - zip
Konfigurationssoftware - V4.7.1 - zip
USB-Treiber - USB RNDIS Driver V1.20.0 - zip
USB-Treiber - BCL Tools V4.0 - zip
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - Identification - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf