BCL 90 CAX M 100 H
Stationärer Barcodeleser
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Serie | BCL 90 |
| Funktionen | Codefragment Technik Heizung Justage Mode LED-Anzeige Referenzcodevergleich |
| Codearten lesbar | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 UPC |
| Scanrate, typisch | 800 scans/s |
| Barcodes pro Lesetor, max. Anzahl | 50 St. |
| Lesedistanz | 500 ... 1.750 mm |
| Lichtquelle | Laser, rot |
| Wellenlänge | 650 nm |
| Laser Klasse | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Modulgröße | 0,3 ... 0,5 mm |
| Lesetechnik | Linienscanner mit Umlenkspiegel |
| Scanrate | 600 ... 1.200 scans/s |
| Strahlablenkung | über rotierendes Polygonrad |
| Lichtstrahlaustritt | Seitlich mit Umlenkspiegel |
| Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -10 ... 20 % |
| Leistungsaufnahme, max. | 90 W |
| Anzahl digitaler Schalteingänge | 6 St. |
| Eingangsstrom, max. | 10 mA |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 4 St. |
| Schaltstrom, max. | 100 mA |
| Art | RS 232, RS 422, RS 485 |
| Funktion | Prozess |
| Übertragungsprotokoll | einstellbar |
| Funktion | Prozess |
| Übertragungsprotokoll | einstellbar |
| Funktion | Prozess |
| Übertragungsprotokoll | einstellbar |
| Art | RS 232 |
| Funktion | Konfiguration/Parametrierung über Software |
| Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
| Funktion | Datenschnittstelle Serviceschnittstelle Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Sub-HD |
| Bezeichnung am Gerät | Host / Term |
| Polzahl | 15 -polig |
| Typ | male |
| Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Sub-HD |
| Bezeichnung am Gerät | I/O |
| Polzahl | 15 -polig |
| Typ | female |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 152,6 mm x 208 mm x 175,5 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Aluminium |
| Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
| Nettogewicht | 2.000 g |
| Farbe Gehäuse | rot, RAL 3000 schwarz, RAL 9005 |
| Art der Befestigung | Befestigungsgewinde über optionales Befestigungsteil |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 4 St. |
| Art der Konfiguration/Parametrierung | Software |
| Bedienelemente | PC-Software |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 35 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Zolltarifnummer | 84719000 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |