Solutions für Processing & Packaging

Leuze präsentiert auf der interpack Sensorlösungen für sichere, automatisierte Verpackungsprozesse

Owen, 13. März 2026 – Effizient und sicher verpacken, ohne Produktivitätseinbußen: Das gelingt nur mit leistungsfähiger Sensorik und intelligenter Automatisierung. Welche Lösungen die Processing & Packaging Branche dafür nutzen kann, zeigt Leuze auf der diesjährigen interpack in Düsseldorf. Vom 7. bis 13. Mai 2026 veranschaulichen die Sensor People, wie Hersteller und Betreiber ihre Maschinen und Produktionslinien zukunftsfähig gestalten können (Halle 13, Stand D73).

Innovative Lösungen für die Verpackungsbranche
Im Mittelpunkt des Leuze-Messestands stehen innovative Lösungskonzepte, die mit unterschiedlicher Sensorik eine effiziente und sichere Automatisierung ermöglichen.
So erfahren Besucher, wie sich Übergabestationen selbst dann lückenlos sichern lassen, wenn die Breite oder Position der Ware auf der Palette oder die Position der Palette auf dem Förderer variiert. Realisiert wird dies durch eine Safety Solution mit dynamischer Formatanpassung. Diese Lösung ist zudem mit einem 3D-Volumen-Messsystem ausgestattet, das die automatisierte Vermessung von Paketen, Behältern und Warenströmen ermöglicht und somit einen erheblichen Mehrwert für Lagerlogistik und Versandzentren bietet.
Die Experten von Leuze präsentieren in Düsseldorf außerdem eine Safety Solution zur Zugangssicherung in der Gabelstapler-Logistik: An Übergabestationen wird damit zuverlässig zwischen Personen und Stapler unterschieden. Betreiber profitieren von maximaler Sicherheit während des laufenden Anlagenbetriebs – selbst bei hoher Auslastung.

Robust und hygienisch im Miniformat
Leistungsfähige und robuste Sensorik rundet den Messeauftritt ab, darunter Edelstahlserien im Miniaturgehäuse: Die Sensoren im Wash-Down- oder Hygienedesign eignen sich optimal für Detektionsaufgaben in hygienesensiblen Produktions- und Verpackungsprozessen in den Bereichen Lebensmittel und Pharma. Zudem gelten bei der Verpackung steriler Arzneimittel und Medizinprodukte mit der aktualisierten Pharma-Richtlinie GMP (Annex 1) strengere Vorgaben auch an die Sensorik. Leuze zeigt, wie sich diese neuen Anforderungen der Richtlinie sicher, effizient und regelkonform erfüllen lassen.

Mit ihren Lösungen bieten die Sensor People praxisnahe Antworten auf aktuelle Herausforderungen – von flexibler, sicherer Zugangssicherung bis zu hygienischer Detektion. So bleiben automatisierte Prozesse effizient und zukunftsfähig. Besucher der interpack erhalten am Leuze Stand eine individuelle Beratung für ihre Anwendungen.

APIC_PA_IL_SafetySolution_Multiformat-Access-Garding_wl_700x500px
Safety Solution mit dynamischer Formatanpassung