BPS 34 S M 100
Barcode Positioniersystem
Artikelnummer:
50038007
| Serie | BPS 30 |
| MTTF | 104 Jahre |
| Schärfentiefe | 90 ... 170 mm |
| Lichtquelle | Laser, rot |
| Laser Klasse | 2, nach IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
| Sendesignalform | kontinuierlich |
| Lichtstrahlaustritt | Seitlich unter Winkel 100° |
| Messbereich | 0 ... 10.000.000 mm |
| Reproduzierbarkeit (3 Sigma) | 1 mm |
| Messwertausgabe | 2 ms |
| Verfahrgeschwindigkeit max. | 10 m/s |
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
| Stromaufnahme, max. | 500 mA |
| Anzahl digitaler Schalteingänge | 1 St. |
| Art | Digitaler Schalteingang |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Schaltstrom, max. | 100 mA |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | VIN |
| Art | PROFIBUS DP |
| Funktion | Prozess |
| Art | RS 232 |
| Funktion | Konfiguration/Parametrierung über Software Service |
| Funktion | Verbindung zum Gerät |
| Art des Anschlusses | Sub-D |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 90 mm x 120 mm x 43 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
| Nettogewicht | 400 g |
| Art der Befestigung | Befestigungsgewinde Schwalbenschwanz-Nuten über optionales Befestigungsteil |
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 40 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Schutzart | IP 65, EN 60529 bei verschr. Steckern bzw. aufges. Abdeckkappen |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | PROFIBUS c UL US |
| Prüfverfahren EMV nach Norm | EN 55022 EN 55024 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61000-6-2, -3 |
| Prüfverfahren Schock nach Norm | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Prüfverfahren Dauerschock nach Norm | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Prüfverfahren Vibration nach Norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Zolltarifnummer | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280190 |
| ECLASS 10.0 | 27280190 |
| ECLASS 11.0 | 27280190 |
| ECLASS 12.0 | 27280106 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Reparaturkit - 0–2000 m G40 H25 - pdf
Reparaturkit - 2000 - 4000 m G40 H25 - pdf
Reparaturkit - 4000 - 6000 m G40 H25 - pdf
Reparaturkit - 6000 - 8000 m G40 H25 - pdf
Reparaturkit - 8000 - 10000 m G40 H25 - pdf
Reparaturkit - 0–2000 m G40 H47 - pdf
Reparaturkit - 2000 - 4000 m G40 H47 - pdf
Reparaturkit - 4000 - 6000 m G40 H47 - pdf
Reparaturkit - 6000 - 8000 m G40 H47 - pdf
Reparaturkit - 8000 - 10000 m G40 H47 - pdf