Sensorlösungen für die Kommissionierung

Bei der Kommissionierung wird Ware für Kunden- oder Produktionsaufträge zusammengestellt. Dazu muss die Ware jederzeit zuverlässig und benutzerfreundlich identifi ziert werden können.

Unsere Code-Lesegeräte gewährleisten eine schnelle Bearbeitung Ihrer Aufträge. Sowohl bei manueller als auch bei automatischer Zuordnung der Ware zum jeweiligen Auftrag. Durch die zu-verlässige und leistungsstarke Identifi kation wird die Wirtschaft-lichkeit Ihrer Kommissionierung erhöht.

[01] Erkennen des Zugriffs (Pick & Place)

Kommissionierung_Erkennen-des-Zugriffs-(PickPlace)

Anforderung:
Um zu erkennen, aus welchem Fach Material entnommen wurde, soll für alle Fächer der Eingriff in das jeweilige Fach überwacht werden.

Lösung:
Die messenden Lichtvorhänge der Baureihe CML 700i überwachen große Regalbereiche mit Messfeldlängen bis zu 2.960 mm und einer Auflösung ab 5 mm. Durch die integrierten Schnittstellen lassen sich die Geräte einfach in verschiedene Feldbusse einbinden.

[02] Mobile Codelesung

APIC_LA_IT1452g_1D-2_code_reading_warehousing_700x500

Anforderung:
Damit Ware einem Kundenauftrag zugeordnet werden kann, muss der Warencode eingelesen und an das Warenwirtschaftssystem übergeben werden.

Lösung:
Die mobilen Barcodeleser der Baureihe IT 1472Xg lesen alle in der Lagerwirtschaft und Logistik gängigen Barcodes. Je nach Einsatzbereich sind Ausführungen mit Kabelanschluss oder Funkübertragung verfügbar.

[03] Stationäre Codelesung

Kommissionierung_Stationäre-Codelesung

Anforderung:
Muss die Ware zur Codelesung mit beiden Händen gehalten werden, so ist für das Lesen des Warencodes ein stationärer Codeleser zu verwenden.

Lösung:
Der kompakte, kamerabasierte Codeleser DCR 200i liest sowohl 1D- als auch 2D-Codes. Das Gerät erkennt die Codes durch einfaches Präsentieren – eine externe Aktivierung ist nicht notwendig. Für die Feldbusintegration stehen Standardschnittstellen wie PROFINET, EtherNet/IP und Ethernet-TCP/IP zur Verfügung.