BT 500M
Montageplatte
| Geeignet für | Sicherheits-Laserscanner RSL 200 |
| Abmessung (B x H x L) | 106,4 mm x 51 mm x 9,3 mm |
| Nettogewicht | 125 g |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Ausführung des Befestigungsteils | Montageplatte |
| Art der Befestigung, geräteseitig | schraubbar |
| Werkstoff Befestigungsteil | Stahl |
| Zolltarifnummer | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |