CB-D15E-25000S-5GF
Anschlussleitung
| Parameterspeicher | Ja |
| Art des Anschlusses | Sub-D |
| Rundstecker, LED | Nein |
| Typ | female |
| Polzahl | 15 -polig |
| Ausführung | axial |
| Art des Anschlusses | offenes Ende |
| Anzahl Adern | 5 St. |
| Farbe Mantel | schwarz |
| Geschirmt | Ja |
| Leitungslänge | 25.000 mm |
| Werkstoff Mantel | PUR |
| US-Patente | US 7,696,468 B |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |