CB-LDH-25000-12GF
Anschlussleitung
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Applikation | Öl-/Schmiermittelbeständig |
| Art des Anschlusses | Hirschmann Stecker (DIN 43651) |
| Gewindegröße | N11 |
| Typ | female |
| Polzahl | 12 -polig |
| Ausführung | axial |
| Rundstecker, LED | Nein |
| Art des Anschlusses | offenes Ende |
| Anzahl Adern | 12 St. |
| Farbe Mantel | grau |
| Geschirmt | Ja |
| Leitungslänge | 25.000 mm |
| Werkstoff Mantel | PVC |
| Schleppkettentauglichkeit | Nein |
| Umgebungstemperatur Betrieb, ortsfeste Verlegung | -40 ... 80 °C |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |