CB-M12-10000S-8WF
Anschlussleitung
| Art des Anschlusses | Rundstecker | 
| Gewindegröße | M12 | 
| Typ | female | 
| Polzahl | 8 -polig | 
| Kodierung | A-kodiert | 
| Ausführung | gewinkelt | 
| Rundstecker, LED | Nein | 
| Art des Anschlusses | offenes Ende | 
| Anzahl Adern | 7 St. | 
| Farbe Mantel | schwarz | 
| Geschirmt | Ja | 
| Leitungslänge | 10.000 mm | 
| Werkstoff Mantel | PUR | 
| Umgebungstemperatur Betrieb, ortsfeste Verlegung | -25 ... 80 °C | 
| Zulassungen | UL c UL | 
| Zolltarifnummer | 85444290 | 
| ECLASS 8.0 | 27279218 | 
| ECLASS 9.0 | 27060311 | 
| ETIM 5.0 | EC001855 | 
| ETIM 6.0 | EC001855 |