CB-M12-25000S-8GF

Anschlussleitung

Artikelnummer: 429181

Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
KD S-M12-8A-P1-250
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50135131
  • Anschluss: Rundstecker, M12
  • Ausführung: axial, female
  • Polzahl: 8 St.
  • Leitungslänge: 25.000 mm
Artikelnummer: 50135131

Lieferzeit ca. 12 Werktage
Applikation Öl-/Schmiermittelbeständig
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung axial
Rundstecker, LED Nein
Art des Anschlusses offenes Ende
Anzahl Adern 7 St.
Farbe Mantel schwarz
Geschirmt Ja
Leitungslänge 25.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Umgebungstemperatur Betrieb, ortsfeste Verlegung -25 ... 80 °C
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855