CB-M12-25000S-8WF

Anschlussleitung

Artikelnummer: 429182

Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
KD S-M12-8W-P1-250
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50135136
  • Anschluss: Rundstecker, M12
  • Ausführung: gewinkelt, female
  • Polzahl: 8 St.
  • Leitungslänge: 25.000 mm
Artikelnummer: 50135136

Auf Anfrage
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung gewinkelt
Rundstecker, LED Nein
Art des Anschlusses offenes Ende
Anzahl Adern 7 St.
Farbe Mantel schwarz
Geschirmt Ja
Leitungslänge 25.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Umgebungstemperatur Betrieb, ortsfeste Verlegung -25 ... 80 °C
Zulassungen UL
c UL
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Produktbroschüre - pdf