CB-M12-2500S-5GF/GM

Anschlussleitung

Artikelnummer: 678033

Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-030
Verbindungsleitung
Artikelnummer: 50133891
  • Anschluss: Rundstecker, M12  - Rundstecker, M12
  • Anschluss 01, Ausführung: axial, female
  • Anschluss 1, Polzahl: 5 St.
  • Anschluss 02, Ausführung: axial, male
Artikelnummer: 50133891

Sofort verfügbar

Applikation Öl-/Schmiermittelbeständig
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung axial
Rundstecker, LED Nein
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung axial
Geschirmt Ja
Leitungsausführung Verbindungsleitung
Leitungslänge 2.500 mm
Werkstoff Mantel PUR
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855