CB-M12-3000-8WM

Anschlussleitung

Artikelnummer: 150704

Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
KS U-M12-8W-P1-030
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50135143
  • Anschluss: Rundstecker, M12
  • Ausführung: gewinkelt, male
  • Polzahl: 8 St.
  • Leitungslänge: 3.000 mm
Artikelnummer: 50135143

Lieferzeit ca. 12 Werktage
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung gewinkelt
Rundstecker, LED Nein
Verriegelung Verschraubung
Art des Anschlusses offenes Ende
Anzahl Adern 8 St.
Farbe Mantel schwarz
Geschirmt Nein
Leitungslänge 3.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Umgebungstemperatur Betrieb, ortsfeste Verlegung -50 ... 80 °C
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Produktbroschüre - pdf