CB-M12-5000S-8WF
Anschlussleitung
| Geeignet für | Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken COMPACTplus Sicherheits-Lichtvorhänge COMPACTplus Sicherheits-Lichtvorhänge SOLID-4, -2 |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Art des Anschlusses | offenes Ende |
| Anzahl Adern | 7 St. |
| Geschirmt | Ja |
| Leitungsausführung | Anschlussleitung (einseitig offen) |
| Leitungsdurchmesser (außen) | 6 mm |
| Leitungslänge | 5.000 mm |
| Werkstoff Mantel | PUR |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |