CB-M12-MLC-S-1000-5TP
Anschlussleitung
Applikation | Kaskadierung |
Geeignet für | Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 520S |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Kaskade Host In |
Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
Leitungslänge | 1.000 mm |
Werkstoff Mantel | PUR |
Leitungsfarbe | schwarz |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Nettogewicht | 46 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
ECLASS 8.0 | 27069190 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |