CML730i-R05-1520.A/CN-M12

Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 50118673
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
Messfeldlänge 1.520 mm
Anzahl Strahlen 304 St.
Strahlabstand 5 mm
Minimaler Objektdurchmesser 10 mm
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar 2 St.
Art Ein-/Ausgänge wählbar
Zykluszeit 3,19 ms
Ansprechzeit pro Strahl 10 µs
Art CANopen
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
Abmessung (B x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 1.595 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 1.650 g
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
EDS-Datei - zip