CPR14-1200H-i/T2
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
| Kaskadierung | kabelgebundene Kaskadierung, Host |
| Applikation | Fingerschutz |
| Funktionspaket | Initiation |
| Funktionen | 1-Takt-Steuerung 2-Takt-Steuerung Feste und bewegliche Ausblendung Reduzierte Auflösung Strahlsignale für Positions- und Höhenmessung |
| Typ | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,67E-08 pro Stunde |
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| Kategorie | 4, EN ISO 13849 |
| Auflösung | 14 mm |
| Schutzfeldhöhe | 1.200 mm |
| Synchronisation | optisch zwischen Sender und Empfänger |
| Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz Überspannungsschutz Übertemperaturschutz |
| Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Stromaufnahme, max. | 1.500 mA, ohne externe Last |
| Restwelligkeit | -5 ... 5 % |
| Absicherung | extern mit max. 4 A mittelträge |
| Anzahl digitaler Schalteingänge | 10 St. |
| Art | Digitaler Schalteingang |
| Schaltspannung high, min. | 18,2 V |
| Schaltspannung low, max. | 2,5 V |
| Schaltspannung, typ. | 24 V |
| Spannungsart | DC |
| Schaltstrom, max. | 20 mA |
| Eingangswiderstand | 1.200 Ω |
| Funktion | programmierbar |
| Funktion | programmierbar |
| Funktion | programmierbar |
| Funktion | programmierbar |
| Funktion | programmierbar |
| Funktion | programmierbar |
| Funktion | programmierbar |
| Funktion | programmierbar |
| Funktion | programmierbar |
| Funktion | programmierbar |
| Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 2 St. |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 5 St. |
| Art | Sicherheits-Schaltausgang OSSD |
| Schaltspannung high, min. | 18,2 V |
| Schaltspannung low, max. | 2,5 V |
| Schaltspannung, typ. | 23 V |
| Spannungsart | DC |
| Strombelastung, max. | 650 mA |
| Lastinduktivität | 2.200.000 µH |
| Lastkapazität | 3,3 µF |
| Reststrom, max. | 0,2 mA |
| Reststrom, typ. | 0,002 mA |
| Spannungsabfall | 1 V |
| Schaltprinzip | +24 V schaltend |
| Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
| Schaltprinzip | +24 V schaltend |
| Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Schaltspannung high, min. | 18,2 V |
| Schaltspannung low, max. | 2,5 V |
| Schaltspannung, typ. | 24 V |
| Spannungsart | DC |
| Schaltstrom, max. | 60 mA |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | +24 V schaltend |
| Funktion | Meldeausgang programmierbar |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | +24 V schaltend |
| Funktion | Meldeausgang programmierbar |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | +24 V schaltend |
| Funktion | Meldeausgang programmierbar |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | +24 V schaltend |
| Funktion | Meldeausgang programmierbar |
| Schaltelement | Transistor, NPN |
| Schaltprinzip | 0 V schaltend |
| Funktion | Meldeausgang programmierbar |
| Ansprechzeit | 28 ms |
| Wiedereinschaltzeit | 100 ms |
| Anzahl Anschlüsse | 3 St. |
| Funktion | Maschinen-Interface |
| Art des Anschlusses | Hirschmann Stecker (DIN 43651) |
| Gewindegröße | M26 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Polzahl | 12 -polig |
| Funktion | Lokal-Interface |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | female |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Polzahl | 8 -polig |
| Funktion | Kaskade Guest |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | female |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 8 -polig |
| Zulässiger Leiterquerschnitt, typ. | 0,5 mm² |
| Länge Anschlussleitung, max. | 100 m |
| Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. | 1.000 Ω |
| Abmessung (B x H x L) | 52 mm x 1.334 mm x 55 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Aluminium |
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
| Werkstoff Endkappen | Kunststoff |
| Nettogewicht | 3.500 g |
| Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
| Art der Befestigung | Nut-Montage |
| Art der Anzeige | 7-Segment-Anzeige LED |
| Anzahl der LED | 4 St. |
| Art der Konfiguration/Parametrierung | Schalter Software |
| Bedienelemente | Schiebeschalter |