CPR14-225H-b/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Serie | COMPACTplus |
Geräteart | Empfänger |
Kaskadierung | kabelgebundene Kaskadierung, Host |
Applikation | Fingerschutz |
Funktionspaket | Blanking |
Funktionen | 1-Strahl reduzierte Auflösung 2-Strahl reduzierte Auflösung Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar Feste Ausblendung einlernbar zusätzlicher 2-kanaliger Abschaltkreis |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,26E-08 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 4, EN ISO 13849 |
Auflösung | 14 mm |
Schutzfeldhöhe | 225 mm |
Synchronisation | optisch zwischen Sender und Empfänger |
Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz Überspannungsschutz Übertemperaturschutz |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Stromaufnahme, max. | 160 mA, ohne externe Last |
Restwelligkeit | -5 ... 5 % |
Absicherung | extern mit max. 4 A mittelträge |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 10 St. |
Art | Digitaler Schalteingang |
Schaltspannung high, min. | 18,2 V |
Schaltspannung low, max. | 2,5 V |
Schaltspannung, typ. | 24 V |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 20 mA |
Eingangswiderstand | 1.200 Ω |
Funktion | programmierbar |
Funktion | programmierbar |
Funktion | programmierbar |
Funktion | programmierbar |
Funktion | programmierbar |
Funktion | programmierbar |
Funktion | programmierbar |
Funktion | programmierbar |
Funktion | programmierbar |
Funktion | programmierbar |
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 2 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 5 St. |
Art | Sicherheits-Schaltausgang OSSD |
Schaltspannung high, min. | 18,2 V |
Schaltspannung low, max. | 2,5 V |
Schaltspannung, typ. | 23 V |
Spannungsart | DC |
Strombelastung, max. | 650 mA |
Lastinduktivität | 2.200.000 µH |
Lastkapazität | 3,3 µF |
Reststrom, max. | 0,2 mA |
Reststrom, typ. | 0,002 mA |
Spannungsabfall | 1 V |
Schaltprinzip | +24 V schaltend |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | +24 V schaltend |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Schaltspannung high, min. | 18,2 V |
Schaltspannung low, max. | 2,5 V |
Schaltspannung, typ. | 24 V |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 60 mA |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | +24 V schaltend |
Funktion | Meldeausgang programmierbar |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | +24 V schaltend |
Funktion | Meldeausgang programmierbar |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | +24 V schaltend |
Funktion | Meldeausgang programmierbar |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | +24 V schaltend |
Funktion | Meldeausgang programmierbar |
Schaltelement | Transistor, NPN |
Schaltprinzip | 0 V schaltend |
Funktion | Meldeausgang programmierbar |
Ansprechzeit | 7 ms |
Wiedereinschaltzeit | 100 ms |
Anzahl Anschlüsse | 3 St. |
Funktion | Maschinen-Interface |
Art des Anschlusses | Brad Harrison Stecker (MIN Series) |
Gewindegröße | MIN series |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 7 -polig |
Funktion | Lokal-Interface |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 8 -polig |
Funktion | Kaskade Guest |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 8 -polig |
Länge Anschlussleitung, max. | 100 m |
Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. | 1.000 Ω |
Abmessung (B x H x L) | 52 mm x 359 mm x 55 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Werkstoff Endkappen | Kunststoff |
Nettogewicht | 900 g |
Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
Art der Befestigung | Nut-Montage |
Art der Anzeige | 7-Segment-Anzeige LED |
Anzahl der LED | 4 St. |
Art der Konfiguration/Parametrierung | Schalter Software Teach-in |
Bedienelemente | SafetyKey Schiebeschalter |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c TÜV NRTL US c UL US |
US-Patente | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |