CPR14-300-i/T1
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
| Applikation | Fingerschutz | 
| Funktionspaket | Initiation | 
| Funktionen | 1-Takt-Steuerung 2-Takt-Steuerung Feste und bewegliche Ausblendung Reduzierte Auflösung Strahlsignale für Positions- und Höhenmessung  | 
                                
| Typ | 4, IEC/EN 61496 | 
| SIL | 3, IEC 61508 | 
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 | 
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 | 
| PFHD | 2,26E-08 pro Stunde | 
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 | 
| Kategorie | 4, EN ISO 13849 | 
| Auflösung | 14 mm | 
| Schutzfeldhöhe | 300 mm | 
| Synchronisation | optisch zwischen Sender und Empfänger | 
| Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz Überspannungsschutz Übertemperaturschutz  | 
                                
| Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % | 
| Stromaufnahme, max. | 1.500 mA, ohne externe Last | 
| Restwelligkeit | -5 ... 5 % | 
| Absicherung | extern mit max. 4 A mittelträge | 
| Anzahl digitaler Schalteingänge | 10 St. | 
| Art | Digitaler Schalteingang | 
| Schaltspannung high, min. | 18,2 V | 
| Schaltspannung low, max. | 2,5 V | 
| Schaltspannung, typ. | 24 V | 
| Spannungsart | DC | 
| Schaltstrom, max. | 20 mA | 
| Eingangswiderstand | 1.200 Ω | 
| Funktion | programmierbar | 
| Funktion | programmierbar | 
| Funktion | programmierbar | 
| Funktion | programmierbar | 
| Funktion | programmierbar | 
| Funktion | programmierbar | 
| Funktion | programmierbar | 
| Funktion | programmierbar | 
| Funktion | programmierbar | 
| Funktion | programmierbar | 
| Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 2 St. | 
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 5 St. | 
| Art | Sicherheits-Schaltausgang OSSD | 
| Schaltspannung high, min. | 18,2 V | 
| Schaltspannung low, max. | 2,5 V | 
| Schaltspannung, typ. | 23 V | 
| Spannungsart | DC | 
| Strombelastung, max. | 650 mA | 
| Lastinduktivität | 2.200.000 µH | 
| Lastkapazität | 3,3 µF | 
| Reststrom, max. | 0,2 mA | 
| Reststrom, typ. | 0,002 mA | 
| Spannungsabfall | 1 V | 
| Schaltprinzip | +24 V schaltend | 
| Schaltelement | Transistor, Gegentakt | 
| Schaltprinzip | +24 V schaltend | 
| Schaltelement | Transistor, Gegentakt | 
| Art | Digitaler Schaltausgang | 
| Schaltspannung high, min. | 18,2 V | 
| Schaltspannung low, max. | 2,5 V | 
| Schaltspannung, typ. | 24 V | 
| Spannungsart | DC | 
| Schaltstrom, max. | 60 mA | 
| Schaltelement | Transistor, PNP | 
| Schaltprinzip | +24 V schaltend | 
| Funktion | Meldeausgang programmierbar | 
| Schaltelement | Transistor, PNP | 
| Schaltprinzip | +24 V schaltend | 
| Funktion | Meldeausgang programmierbar | 
| Schaltelement | Transistor, PNP | 
| Schaltprinzip | +24 V schaltend | 
| Funktion | Meldeausgang programmierbar | 
| Schaltelement | Transistor, PNP | 
| Schaltprinzip | +24 V schaltend | 
| Funktion | Meldeausgang programmierbar | 
| Schaltelement | Transistor, NPN | 
| Schaltprinzip | 0 V schaltend | 
| Funktion | Meldeausgang programmierbar | 
| Ansprechzeit | 9 ms | 
| Wiedereinschaltzeit | 100 ms | 
| Anzahl Anschlüsse | 2 St. | 
| Funktion | Maschinen-Interface | 
| Art des Anschlusses | Klemme | 
| Kabelverschraubung | M20 | 
| Polzahl | 12 -polig | 
| Funktion | Lokal-Interface | 
| Art des Anschlusses | Rundstecker | 
| Gewindegröße | M12 | 
| Typ | female | 
| Werkstoff | Kunststoff | 
| Polzahl | 8 -polig | 
| Zulässiger Leiterquerschnitt, typ. | 0,75 mm² | 
| Länge Anschlussleitung, max. | 100 m | 
| Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. | 1.000 Ω | 
| Abmessung (B x H x L) | 52 mm x 434 mm x 55 mm | 
| Werkstoff Gehäuse | Metall | 
| Gehäuse Metall | Aluminium | 
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA | 
| Werkstoff Endkappen | Kunststoff | 
| Nettogewicht | 1.100 g | 
| Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 | 
| Art der Befestigung | Nut-Montage | 
| Art der Anzeige | 7-Segment-Anzeige LED  | 
                                
| Anzahl der LED | 4 St. | 
| Art der Konfiguration/Parametrierung | Schalter Software  | 
                                
| Bedienelemente | Schiebeschalter | 
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C | 
| Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C | 
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % | 
| Schutzart | IP 65 | 
| Schutzklasse | III | 
| Zulassungen | c TÜV NRTL US c UL US  | 
                                
| US-Patente | US 6,418,546 B US 6,876,457 B  | 
                                
| Zolltarifnummer | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27272704 | 
| ECLASS 9.0 | 27272704 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 |