CPR30-750H-i/R2

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 68307648

Icon Icon Icon Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie COMPACTplus
Geräteart Empfänger
Kaskadierung kabelgebundene Kaskadierung, Host
Applikation Handschutz
Funktionspaket Initiation
Funktionen 1-Takt-Steuerung
2-Takt-Steuerung
Feste und bewegliche Ausblendung
Reduzierte Auflösung
Strahlsignale für Positions- und Höhenmessung
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,26E-08 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849
Auflösung 30 mm
Schutzfeldhöhe 750 mm
Synchronisation optisch zwischen Sender und Empfänger
Schutzbeschaltung Induktionsschutz
Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Überspannungsschutz
Übertemperaturschutz
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Stromaufnahme, max. 1.500 mA, ohne externe Last
Restwelligkeit -5 ... 5 %
Absicherung extern mit max. 4 A mittelträge
Anzahl digitaler Schalteingänge 10 St.
Art Digitaler Schalteingang
Schaltspannung high, min. 18,2 V
Schaltspannung low, max. 2,5 V
Schaltspannung, typ. 24 V
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 20 mA
Eingangswiderstand 1.200 Ω
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) 2 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 5 St.
Art Sicherheits-Schaltausgang OSSD
Spannungsart AC/DC
Strombelastung, max. 3.000 mA
Schaltelement Relais, Schließer
Schaltelement Relais, Schließer
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltspannung high, min. 18,2 V
Schaltspannung low, max. 2,5 V
Schaltspannung, typ. 24 V
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 60 mA
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip +24 V schaltend
Funktion Meldeausgang programmierbar
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip +24 V schaltend
Funktion Meldeausgang programmierbar
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip +24 V schaltend
Funktion Meldeausgang programmierbar
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip +24 V schaltend
Funktion Meldeausgang programmierbar
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip 0 V schaltend
Funktion Meldeausgang programmierbar
Ansprechzeit 25 ms
Wiedereinschaltzeit 100 ms
Anzahl Anschlüsse 3 St.
Funktion Maschinen-Interface
Art des Anschlusses Hirschmann Stecker (DIN 43651)
Gewindegröße M26
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 12 -polig
Funktion Lokal-Interface
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 8 -polig
Funktion Kaskade Guest
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Zulässiger Leiterquerschnitt, typ. 0,5 mm²
Länge Anschlussleitung, max. 100 m
Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. 10 Ω
Abmessung (B x H x L) 52 mm x 884 mm x 55 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Werkstoff Endkappen Kunststoff
Nettogewicht 2.300 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
Art der Befestigung Nut-Montage
Art der Anzeige 7-Segment-Anzeige
LED
Anzahl der LED 4 St.
Art der Konfiguration/Parametrierung Schalter
Software
Bedienelemente Schiebeschalter
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c TÜV NRTL US
c UL US
US-Patente US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Ergebnisliste: 53 Produkte gefunden
CR14-1050S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566110
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566110
CR14-1200S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566112
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566112
CR14-1350S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566113
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566113
CR14-1500S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566115
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566115
CR14-150S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566101
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 150 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566101
CR14-1650S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566116
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566116
CR14-1800S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566118
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566118
CR14-225S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566102
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 225 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566102
CR14-300S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566103
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 300 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566103
CR14-450S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566104
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 450 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566104
CR14-600S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566106
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 600 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566106
CR14-750S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566107
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 750 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566107
CR14-900S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566109
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 900 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566109
CR30-1050S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566310
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566310
CR30-1200S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566312
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566312
CR30-1350S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566313
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566313
CR30-1500S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566315
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566315
CR30-150S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566301
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 150 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566301
CR30-1650S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566316
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566316
CR30-1800S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566318
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566318
CR30-225S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566302
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 225 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566302
CR30-300S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566303
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 300 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566303
CR30-450S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566304
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 450 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566304
CR30-600S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566306
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 600 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566306
CR30-750S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566307
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 750 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566307
CR30-900S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566309
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 900 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566309
CR50-1050S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566510
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 50 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566510
CR50-1200S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566512
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 50 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566512
CR50-1350S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566513
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 50 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566513
CR50-1500S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566515
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 50 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566515
CR50-1650S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566516
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 50 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566516
CR50-1800S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566518
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 50 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566518
CR50-2100S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566521
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 50 mm
  • Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566521
CR50-2400S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566524
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 50 mm
  • Schutzfeldhöhe: 2.400 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566524
CR50-2700S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566527
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 50 mm
  • Schutzfeldhöhe: 2.700 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566527
CR50-3000S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566530
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 50 mm
  • Schutzfeldhöhe: 3.000 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566530
CR50-450S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566504
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 50 mm
  • Schutzfeldhöhe: 450 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566504
CR50-600S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566506
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 50 mm
  • Schutzfeldhöhe: 600 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566506
CR50-750S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566507
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 50 mm
  • Schutzfeldhöhe: 750 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566507
CR50-900S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566509
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 50 mm
  • Schutzfeldhöhe: 900 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566509
CR90-1050S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566910
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 90 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566910
CR90-1200S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566912
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 90 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566912
CR90-1350S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566913
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 90 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566913
CR90-150 S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566901
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 90 mm
  • Schutzfeldhöhe: 150 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566901
CR90-1500S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566915
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 90 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566915
CR90-1650S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566916
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 90 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566916
CR90-1800S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566918
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 90 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566918
CR90-2100S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566921
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 90 mm
  • Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566921
CR90-2400S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566924
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 90 mm
  • Schutzfeldhöhe: 2.400 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566924
CR90-2700S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566927
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 90 mm
  • Schutzfeldhöhe: 2.700 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566927
CR90-3000S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566930
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 90 mm
  • Schutzfeldhöhe: 3.000 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566930
CR90-750S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566907
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 90 mm
  • Schutzfeldhöhe: 750 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566907
CR90-900S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 566909
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 90 mm
  • Schutzfeldhöhe: 900 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 566909
Filter
Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
KS U-M12-8W-P1-030
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50135143
  • Anschluss: Rundstecker, M12
  • Ausführung: gewinkelt, male
  • Polzahl: 8 St.
  • Leitungslänge: 3.000 mm
Artikelnummer: 50135143

33,48 €*

Sofort verfügbar

Noch 12 verfügbar