CPR300/4-mx/T4

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger

Artikelnummer: 68704433

Ergebnisliste: 5 Produkte gefunden
MLD510-R4L
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Artikelnummer: 66536300
  • Serie: MLD 500
  • Anzahl Strahlen: 4 St.
  • Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
  • integrierter Muting-Leuchtmelder: Nein
Artikelnummer: 66536300
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
Lieferzeit ca. 8 Werktage
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
Funktionen 2 Übertragungskanäle, wählbar
Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES)
Ausgang für Muting-Leuchtmelder
Muting-Restart Freifahrmodus
Schützkontrolle (EDM)
zeitgesteuertes 2-Sensor-Muting
zeitgesteuertes 4-Sensor-Muting
Reflexelement für Laserausrichthilfe Nein
integrierter Muting-Leuchtmelder Nein
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
Anzahl Strahlen 4 St.
Strahlabstand 300 mm
Synchronisation optisch zwischen Sender und Empfänger
Schutzbeschaltung Induktionsschutz
Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Überspannungsschutz
Übertemperaturschutz
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Stromaufnahme, max. 160 mA, ohne externe Last
Absicherung extern mit max. 4 A mittelträge
Anzahl digitaler Schalteingänge 10 St.
Art Digitaler Schalteingang
Schaltspannung high, min. 18,2 V
Schaltspannung low, max. 2,5 V
Schaltspannung, typ. 24 V
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 20 mA
Eingangswiderstand 1.200 Ω
Belegung Anschluss 2, Pin 3
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) 2 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 5 St.
Art Sicherheits-Schaltausgang OSSD
Schaltspannung high, min. 18,2 V
Schaltspannung low, max. 2,5 V
Schaltspannung, typ. 23 V
Spannungsart DC
Strombelastung, max. 650 mA
Lastinduktivität 2.200.000 µH
Lastkapazität 3,3 µF
Reststrom, max. 0,2 mA
Reststrom, typ. 0,002 mA
Spannungsabfall 1 V
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltspannung high, min. 18,2 V
Schaltspannung low, max. 2,5 V
Schaltspannung, typ. 24 V
Spannungsart DC
Ansprechzeit 19 ms
Wiedereinschaltzeit 100 ms
Anzahl Anschlüsse 6 St.
Funktion Maschinen-Interface
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Funktion Lokal-Eingang Muting-Sensor 1
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät X1
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Funktion Lokal-Eingang Muting-Sensor 2
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät X2
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Funktion Lokal-Eingang Muting-Sensor 3
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät X3
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Funktion Lokal-Eingang Muting-Sensor 4
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät X4
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Funktion Anschluss Externer Muting-Leuchtmelder und Start-/Muting-Restart Taste
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät X5
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Länge Anschlussleitung, max. 100 m
Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. 1.000 Ω
Abmessung (B x H x L) 52 mm x 1.184 mm x 55 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Endkappen Kunststoff
Nettogewicht 3.100 g
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
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 50 °C
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
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
3D-CAD Modell - CPR300/4-mx/T4 - zip