Achtung! Artikel nicht mehr erhältlich.
CPR50-450H-b/P1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68504671







Nachfolgeartikel
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Serie | COMPACTplus |
Geräteart | Empfänger |
Kaskadierung | kabelgebundene Kaskadierung, Host |
Applikation | Gefahrbereichsicherung Zugangssicherung |
Funktionspaket | Blanking |
Funktionen | 1-Strahl reduzierte Auflösung 2-Strahl reduzierte Auflösung Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar Bewegliche Ausblendung einlernbar Feste Ausblendung einlernbar zusätzlicher 2-kanaliger Abschaltkreis |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,26E-08 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 4, EN ISO 13849 |
Auflösung | 50 mm |
Schutzfeldhöhe | 450 mm |
Synchronisation | optisch zwischen Sender und Empfänger |
Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz Überspannungsschutz Übertemperaturschutz |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Stromaufnahme, max. | 160 mA, ohne externe Last |
Restwelligkeit | -5 ... 5 % |
Absicherung | extern mit max. 4 A mittelträge |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 5 St. |
Art | Digitaler Schalteingang |
Schaltspannung high, min. | 18,2 V |
Schaltspannung low, max. | 2,5 V |
Schaltspannung, typ. | 24 V |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 20 mA |
Eingangswiderstand | 1.200 Ω |
Funktion | programmierbar |
Funktion | programmierbar |
Funktion | programmierbar |
Funktion | programmierbar |
Funktion | programmierbar |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Schaltspannung high, min. | 18,2 V |
Schaltspannung low, max. | 2,5 V |
Schaltspannung, typ. | 24 V |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 60 mA |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | +24 V schaltend |
Funktion | Meldeausgang programmierbar |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | +24 V schaltend |
Funktion | Meldeausgang programmierbar |
Ansprechzeit | 27 ms |
Wiedereinschaltzeit | 100 ms |
Art | PROFIBUS DP, ProfiSafe |
Funktion | sichere Überwachung |
Klassifikation | V2 |
Zyklische sichere Daten | 4 B |
Azyklische Daten | Fehlerdaten Schutzfeld-Einzelstrahldaten Warnungen |
Anzahl Anschlüsse | 5 St. |
Funktion | Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Leitungslänge | 600 mm |
Werkstoff Mantel | PUR |
Leitungsfarbe | schwarz |
Aderquerschnitt | 5 mm² |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 5 -polig |
Funktion | Lokal-Interface |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 8 -polig |
Funktion | PROFIBUS IN |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Leitungslänge | 350 mm |
Werkstoff Mantel | PUR |
Leitungsfarbe | violett |
Aderquerschnitt | 8 mm² |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 5 -polig |
Funktion | PROFIBUS OUT |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Aderquerschnitt | 8 mm² |
Leitungsfarbe | violett |
Leitungslänge | 250 mm |
Werkstoff Mantel | PUR |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 5 -polig |
Funktion | Kaskade Guest |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 8 -polig |
Länge Anschlussleitung, max. | 100 m |
Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. | 10 Ω |
Abmessung (B x H x L) | 52 mm x 584 mm x 55 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Werkstoff Endkappen | Kunststoff |
Nettogewicht | 1.500 g |
Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
Art der Befestigung | Nut-Montage |
Art der Anzeige | 7-Segment-Anzeige LED |
Anzahl der LED | 6 St. |
Art der Konfiguration/Parametrierung | Schalter Software Teach-in |
Bedienelemente | SafetyKey Schiebeschalter |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | PROFIBUS c TÜV NRTL US c UL US |
US-Patente | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
Ergebnisliste: 54 Produkte gefunden
CR14-1050S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566110
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR14-1200S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566112
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR14-1350S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566113
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR14-1500S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566115
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR14-150S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566101
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 150 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR14-1650S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566116
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR14-1800S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566118
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR14-2100S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566121
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR14-225S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566102
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 225 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR14-300S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566103
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 300 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR14-450S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566104
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 450 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR14-600S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566106
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 600 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR14-750S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566107
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 750 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR14-900S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566109
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 900 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR30-1050S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566310
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR30-1200S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566312
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR30-1350S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566313
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR30-1500S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566315
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR30-150S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566301
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 150 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR30-1650S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566316
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR30-1800S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566318
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR30-225S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566302
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 225 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR30-300S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566303
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 300 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR30-450S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566304
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 450 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR30-600S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566306
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 600 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR30-750S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566307
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 750 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR30-900S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566309
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 900 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR50-1050S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566510
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 50 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR50-1200S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566512
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 50 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR50-1350S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566513
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 50 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR50-1500S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566515
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 50 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR50-1650S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566516
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 50 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR50-1800S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566518
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 50 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR50-2100S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566521
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 50 mm
- Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR50-2400S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566524
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 50 mm
- Schutzfeldhöhe: 2.400 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR50-2700S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566527
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 50 mm
- Schutzfeldhöhe: 2.700 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR50-3000S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566530
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 50 mm
- Schutzfeldhöhe: 3.000 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR50-450S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566504
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 50 mm
- Schutzfeldhöhe: 450 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR50-600S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566506
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 50 mm
- Schutzfeldhöhe: 600 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR50-750S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566507
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 50 mm
- Schutzfeldhöhe: 750 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR50-900S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566509
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 50 mm
- Schutzfeldhöhe: 900 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR90-1050S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566910
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR90-1200S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566912
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR90-1350S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566913
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR90-150 S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566901
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 150 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR90-1500S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566915
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR90-1650S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566916
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR90-1800S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566918
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR90-2100S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566921
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR90-2400S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566924
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 2.400 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR90-2700S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566927
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 2.700 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR90-3000S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566930
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 3.000 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR90-750S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566907
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 750 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR90-900S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566909
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 900 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
Filter
Ergebnisliste: 5 Produkte gefunden
CB-M12-15000S-5GF
Anschlussleitung
Artikelnummer:
429075
- Anschluss: Rundstecker, M12
- Ausführung: axial, female
- Polzahl: 5 St.
- Leitungslänge: 15.000 mm